17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • ロックナット

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき

通常単価(税別)
3,0754,261
税込単価
3,3834,687
通常出荷日:4日目

【特長】・ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。・ボタンで操作を制限している...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき 外形図1

製品仕様

●ロックナット有無

商品末尾記号ロックナット
AKあり

●強度

品番ノブの引張許容荷重(N)
PBX-8200

材質・仕上げ

部品PXB-AK
ノブナイロン6(つや消し黒)
ボタンポリアセタール(赤)
本体SUM22L相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピンスティール(硬度50-60HRC)
スプリングSUS301
ロックナットスティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

規格表

PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき 規格表1

選定サポート情報

PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき 選定サポート情報1

商品記号  (1)B  (2)s  (3)品番末尾番号

注意・禁止事項

  • ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上記製品仕様の[強度]の値を超えないようにしてください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

ロックナット

最小発注数量
12
6
6
62
あり
1個
16
8
12
74
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,075
( 3,383 )
4日目
4,261
( 4,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。
・ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
・ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
・通常はピンが出た状態でロックされています。
・ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。
・ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXB インデックスプランジャ - 操作ボタンつき
PXP インデックスプランジャ-ノック式ボタンタイプ
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
PBVY フランジつきインデックスプランジャ
PBVX フランジつきインデックスプランジャ
インデックスプランジャ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックナベヤ
通常価格3,075-4,101 -1,374 -2,146 -2,7773,829 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目3日目
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブレバータイプレバータイプ標準ノブ
ロック機構ロック機構付きリターンロック機構付きリターンリターンレストポジション
取付方法ねじ込みねじ込みフランジフランジフランジねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質SUM22L相当SUM22L亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト