メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ピン長さ L(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプ

型番:

PTBLS-6-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTBLS-6-5の仕様・寸法情報

種類
ノブタイプ
本体材質
ステンレス
ピン長さ L(mm)
10
ピン外径 d(φ)
6
詳細タイプ
ストロークタイプ
RoHS?
10

商品情報

外形図

PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

部品PTBLS
ノブナイロン6(つや消し黒)
操作ボタンナイロン6(赤)
ピンSUS303相当
ボールSUS420J2相当
内蔵スプリングSUS631相当

規格表

PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプ 規格表

選定サポート情報

PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプ 選定サポート情報

(1)d (2)L

型番リスト

表示件数
型番
PTBLS-6-5

ピン長さ L

(mm)

ピン外径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
10
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,591
( 11,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルの固定などスピーディに行うことができます。
・取りつけ穴の推奨寸法公差はH11です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプの型番PTBLS-6-5のページです。 型番PTBLS-6-5に関する仕様情報を記載しております。
PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプ
PCBLS ボールロックピン - ノブタイプ
PABLS ボールロックピン - オールステンレスタイプ
PWBLS ボールロックピン - T字ノブタイプ
PCPL ロックピン
ボールロックピン
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックJERGENS
通常価格10,5916,451 -4,128 -5,008 -2,289 -3,094 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目1日目〜1日目
種類ノブタイプノブタイプピンタイプノブタイプノブタイプピンタイプ
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチール-
詳細タイプストロークタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました