メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

型番:

PNLV-6-16-16-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PNLV-6-16-16-BKの仕様・寸法情報

種類
レバータイプ
ロック機構
ロック機構付き
取付方法
フランジ
外径(mm)
16
先端部外径(mm)
6
ストローク(mm)
10
全長
標準
本体材質
亜鉛ダイカスト
ピン材質
[スチール] SUM22L相当
本体表面処理
[塗装] 静電塗装(黒)
長さ L(mm)
62
オールステンレス
非対応
先端表面処理
三価クロメート
-
-

商品情報

外形図

PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ 外形図

製品仕様

単位:mm
型番BsDD1LL2LcEFGt荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PNLV-6-16-16-BK610301662164.52840161012/321,71067
 
  • 材質・仕上げ
レバーナイロン6(つや消し黒)
本体亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピンSUM22L相当
三価クロメート処理
スプリングSUS301
 

型番リスト

表示件数
型番
PNLV-6-16-16-BK

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
16
6
10
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,033
( 3,336 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
・ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。
・各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
・六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
・相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプの型番PNLV-6-16-16-BKのページです。 型番PNLV-6-16-16-BKに関する仕様情報を記載しております。
PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,0333,848 -4,006 -1,374 -2,2721,667 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目3日目〜
種類レバータイプレバータイプレバータイプ標準ノブ-標準ノブ
ロック機構ロック機構付きロック機構付きロック機構付きロック機構付き-なし
取付方法フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質亜鉛ダイカスト精密鋳鋼品精密鋳鋼品亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト