メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • ステンレス
  • 本体表面処理

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • オールステンレス

  • ロックナット

    ~mm
  • 商品タイプ

  • ネジサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプ

型番:

PLZXS-8-9-M16-RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PLZXS-8-9-M16-RKの仕様・寸法情報

種類
リング付
ロック機構
リターン
取付方法
ねじ込み
外径(mm)
16
先端部外径(mm)
8
ストローク(mm)
9
全長
標準
本体材質
[ステンレス] SUS303
ピン材質
[ステンレス] SUS303
本体表面処理
なし
長さ L(mm)
68
オールステンレス
対応
先端表面処理
ニッケルメッキ
ロックナット
あり
商品タイプ
ねじ穴タイプ(並目)
リング
あり
ネジサイズ
M16
-
-

商品情報

外形図

PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプ 外形図

製品仕様

ロックナットつき  並目ねじ

単位:mm
型番BsMDdL1L2Lbsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PLZXS-8-9-M16-RK89M1622234258247/274,66059
 
  • 材質・仕上げ
リングSUS301
本体SUS303
ピンSUS303
ニッケルメッキ
スプリングSUS301
ロックナットSUS303
 

型番リスト

表示件数
型番
PLZXS-8-9-M16-RK

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

本体材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

オールステンレス

ロックナット

商品タイプ

ネジサイズ

最小発注数量
16
8
9
[ステンレス] SUS303
なし
68
対応
あり
ねじ穴タイプ(並目)
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,461
( 6,007 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割り出し・位置ぎめに使用します。
・ピンはニッケルメッキ済み。
・耐摩耗性にすぐれています。
・すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
・リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
・PLZXSはオールステンレス製。
・耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプの型番PLZXS-8-9-M16-RKのページです。 型番PLZXS-8-9-M16-RKに関する仕様情報を記載しております。
PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLZX/PLZXS インデックスプランジャ - リングタイプ
PLZY/PLZYS インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
インデックスプランジャ スイッチレバータイプ
PNXV インデックスプランジャ - レバータイプ
インデックスプランジャ ノック式タイプ
PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック
通常価格5,4612,970 -3,260 -2,122 -2,240 -3,787 -
通常出荷日4日目4日目7日目4日目在庫品1日目4日目
種類リング付リング付レバータイプレバータイプ特殊ノブ標準ノブ
ロック機構リターンロック機構付きレバー式ロック機構付きノック式リターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
ピン材質SUS303SUS303S45CSUM22L相当S45CSUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト