17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ピン長さ L(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

PCPL ロックピン

通常単価(税別)
2,2894,529
税込単価
2,5184,982
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PCPL ロックピン 外形図

*1:PCPL-6のL寸法の公差は「0~+2」になります。

製品仕様

材質・仕上げ

部品PCPL
ノブナイロン6(つや消し黒)
操作ボタンナイロン6(赤)
ピンSUM22L
三価クロメート処理
ポールSUS304相当
内蔵スプリングSUS301相当

規格表

PCPL ロックピン 規格表

*1:表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

PCPL ロックピン 規格表注記

使用例

操作

PCPL ロックピン 使用例
  • (1)通常はポールはロックされた状態です。
  • (2)操作ボタンを押すとポールのロックがはずれます。この状態でピンを相手に差し込みます。
  • (3)操作ボタンを離すと、ポールがロックされて、ピンが抜けなくなります。

選定サポート情報

PCPL ロックピン 選定サポート情報

(1)材質・仕上げ (2)d (3)L(mm)

型番リスト

表示件数

ピン長さ L

(mm)

ピン外径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
10
6
10
1個
12
6
10
1個
16
6
10
1個
30
6
10
1個
35
6
10
1個
40
6
10
1個
50
6
10
1個
25
8
10
1個
35
8
10
1個
40
8
10
1個
45
8
10
1個
50
8
10
1個
20
10
10
1個
30
10
10
1個
40
10
10
1個
50
10
10
1個
60
10
10
1個
25
12
10
1個
30
12
10
1個
40
12
10
1個
50
12
10
1個
60
12
10
1個
70
12
10
1個
30
16
10
1個
35
16
10
1個
40
16
10
1個
50
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,016
( 3,318 )
4日目
3,166
( 3,483 )
4日目
2,889
( 3,178 )
4日目
3,307
( 3,638 )
4日目
3,307
( 3,638 )
4日目
3,285
( 3,614 )
4日目
3,089
( 3,398 )
4日目
2,397
( 2,637 )
4日目
2,747
( 3,022 )
4日目
2,520
( 2,772 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,747
( 3,022 )
4日目
2,642
( 2,906 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,751
( 3,026 )
4日目
2,389
( 2,628 )
4日目
2,660
( 2,926 )
4日目
2,389
( 2,628 )
4日目
2,584
( 2,842 )
4日目
2,667
( 2,934 )
4日目
2,825
( 3,108 )
4日目
2,799
( 3,079 )
4日目
3,345
( 3,680 )
4日目
3,203
( 3,523 )
1日目
2,989
( 3,288 )
4日目
4,529
( 4,982 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。
・相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
・スピーディなワークの位置決め・固定ができる。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCPL ロックピンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の段取り替え
4
満足度:4.0
治具の段取り替えに使用しました。 思った通りのもので良いのですが、 ボタンが小さく押すと指が痛いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCPL ロックピン
PWBLS ボールロックピン - T字ノブタイプ
PCBLS ボールロックピン - ノブタイプ
PABLS ボールロックピン - オールステンレスタイプ
PTBLS ボールロックピン - ストロークタイプ
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックロームヘルドハルダー
通常価格2,289-5,008 -6,451 -4,128 -10,5914,435 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜4日目4日目9日目
種類ノブタイプノブタイプノブタイプピンタイプノブタイプノブタイプ
本体材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング