メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PBVX フランジつきインデックスプランジャ

型番:

PBVX-8-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PBVX-8-46の仕様・寸法情報

種類
レバータイプ
ロック機構
リターン
取付方法
フランジ
外径(mm)
20
先端部外径(mm)
8
ストローク(mm)
12
全長
標準
本体材質
亜鉛ダイカスト
ピン材質
[スチール] SUM22L
本体表面処理
[塗装] 静電塗装(黒)
長さ L(mm)
71
オールステンレス
非対応
先端表面処理
三価クロメート
ノブ材質
ナイロン6(つや消し黒)

商品情報

外形図

PBVX フランジつきインデックスプランジャ 外形図

製品仕様

単位:mm
型番BsLHeD1REFK1K2K3Gt荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PBVX-8-46812711711206.433466.514.51940625/383,050120
 
  • 材質・仕上げ
レバーナイロン6(つや消し黒)
本体亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ピンSUM22L
三価クロメート処理
スプリングSUS301
 

型番リスト

表示件数
型番
PBVX-8-46

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
20
8
12
71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,777
( 3,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化します。
・機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
・レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造です。
・取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
・長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBVX フランジつきインデックスプランジャの型番PBVX-8-46のページです。 型番PBVX-8-46に関する仕様情報を記載しております。
PBVX フランジつきインデックスプランジャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBVX フランジつきインデックスプランジャ
PBVY フランジつきインデックスプランジャ
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ
PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,7772,146 -1,374 -1,667 -2,2723,033
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目
種類レバータイプレバータイプ標準ノブ標準ノブ-レバータイプ
ロック機構リターンリターンロック機構付きなし-ロック機構付き
取付方法フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト