メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • ロック機構

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 取付方法詳細

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

型番:

PBHX-5-6-35-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PBHX-5-6-35-Tの仕様・寸法情報

種類
標準ノブ
ロック機構
リターン
取付方法
フランジ
先端部外径(mm)
5
ストローク(mm)
6
全長
標準
本体材質
亜鉛ダイカスト
ピン材質
[ステンレス] SUS303
本体表面処理
[塗装] 静電塗装(黒)
長さ L(mm)
38
オールステンレス
非対応
ノブ材質
ナイロン6(つや消し黒)
取付方法詳細
前面取りつけ
-
-

商品情報

外形図

PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ 外形図

製品仕様

単位:mm
型番BsFDLHEth1swRLr荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
質量(g)
PBHX-5-6-35-T5635253826251214124.365/151,82064
PBHX-8-10-47-T81047334934351418175.3109/354,660140
 
  • 取りつけタイプ:前面取りつけ
    取りつけには六角穴付きボルト(JIS B 1176)を使用してください。
型番ねじサイズ
PBHX-5-6-35-TM4
PBHX-8-10-47-TM5
 
  • 材質・仕上げ
ノブナイロン6(つや消し黒)
本体亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピンSUS303
スプリングSUS301
 

使用例

PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
PBHX-5-6-35-T

種類

ロック機構

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

取付方法詳細

最小発注数量
標準ノブ
リターン
5
6
38
前面取りつけ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化します。
・機器・装置への取りつけが容易にできます。
・コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
・相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
・ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプの型番PBHX-5-6-35-Tのページです。 型番PBHX-5-6-35-Tに関する仕様情報を記載しております。
PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
PMV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,2721,667 -1,374 -3,0334,006 -3,848 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目
取付方法フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト精密鋳鋼品精密鋳鋼品
ピン材質SUS303SUS303SUS303SUM22L相当スチールスチール
本体表面処理静電塗装(黒)-静電塗装(黒)静電塗装(黒)静電塗装(黒)静電塗装(黒)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト