17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付方法

  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

P9 リトラクタブル取っ手

通常単価(税別)
1,6972,190
税込単価
1,8672,409
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。・不用意に取っ手が起...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

P9 リトラクタブル取っ手 外形図

P9-40-M4X(おねじ)

P9 リトラクタブル取っ手 外形図

P9-40-M4N(めねじ)

製品仕様

【P9-40-M4X(おねじ)】
  • 最大パネル厚さ:8.4
  • 取りつけ穴:φ4.5±0.1
  • 取りつけ穴ピッチ:L1±0.12
  • 取りつけナット最大締めつけトルク:11.5N・m
【P9-40-M4N(めねじ)】
  • 取りつけねじ長さ:パネル厚さ+5mm
  • 取りつけねじ最大締めつけトルク:0.5N・m
末尾記号
11シルバー
15

材質・仕上げ

型番P9-40-M4XP9-40-M4N
取っ手部アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ベースアルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ロールピンステンレス鋼ステンレス鋼
ブッシングナイロン66ナイロン66
ナットステンレス鋼-
座金ステンレス鋼-

規格表

P9-M4X(おねじ)

P9 リトラクタブル取っ手 規格表1

P9-M4N(めねじ)

P9 リトラクタブル取っ手 規格表2

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

使用荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
~100
64
600
76
36
5.5
10
1個
おねじ
~100
64
400
76
42
14.6
シルバー
10
1個
おねじ
~100
64
400
76
42
14.6
10
1個
めねじ
~100
96
600
108
36
5.5
シルバー
10
1個
おねじ
~100
96
400
108
42
14.6
10
1個
めねじ
101~150
128
600
140
36
5.5
シルバー
10
1個
めねじ
101~150
128
600
140
36
5.5
10
1個
おねじ
101~150
128
400
140
42
14.6
シルバー
10
1個
おねじ
101~150
128
400
140
42
14.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,756
( 1,932 )
4日目
1,797
( 1,977 )
4日目
1,797
( 1,977 )
4日目
1,795
( 1,975 )
4日目
2,190
( 2,409 )
4日目
1,934
( 2,127 )
4日目
1,697
( 1,867 )
4日目
1,897
( 2,087 )
4日目
2,144
( 2,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
・不用意に取っ手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
・おねじタイプは全商品に取りつけ用ナット・座金が付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P9 リトラクタブル取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P9 リトラクタブル取っ手
SUS製ハンドル_H-42-B-9
ラウンドアルミハンドル (オフセット仕様)(RD9)
USP ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテックスガツネ工業イマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,697-1,0675,140 -1,514 -2,374 -16,383 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜4日目4日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状その他ストレートストレートストレートストレートアングル
本体 材質アルミニウムステンレスアルミニウムステンレスステンレスステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)35.1~40~2555.1~7040.1~4525.1~3555.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング