17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)

通常単価(税別)
438461
税込単価
482507
通常出荷日:4日目

【特長】・筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。・取っ手を取...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 外形図1

LYSC-N

LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 外形図2

SSC

製品仕様

部品名材質・仕上げ
取っ手用脱落防止座金[LYSC-N]SUS304
バレル研磨
脱落防止ねじ[SSC]SUSXM7(SUS304相当)

規格表

LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 規格表

使用例

取りつけ方法

LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 使用例
  • (1)カバー・扉に付属の脱落防止ねじ[SSC]を通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金[LYSC-N] の中心から偏心した位置にあるねじ穴に、[SSC]の円筒部が貫通するまでねじ込んでください<図2>。
  • (2)[SSC]を[LYSC-N]の中心のキリ穴の位置に移動させてください<図3> 。
  • (3)<図3>の状態で、[SSC]を締めつけて取っ手を取りつけてください<図4> 。
  • (4)取りつけ後、取っ手のねじ穴および[SSC]は[LYSC-N]の中心に保持されます。このとき[LYSC-N]の中心にあるキリ穴は[SSC]のねじ部より小さく、[SSC]がキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

寸法D

(mm)

RoHS?最小発注数量
12(固定ボルト)
12
10
1個
16(固定ボルト)
12
10
1個
12(固定ボルト)
16
10
1個
16(固定ボルト)
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
4日目
440
( 484 )
4日目
458
( 504 )
4日目
461
( 507 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
・取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
・部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置の用途などに適用します。
・取りつけのための脱落防止ねじSSCが付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)
UNMS-SC 脱落防止取っ手
UNFS-W U取っ手 座金つき
スティール取っ手/ステンレス取っ手 UHF/UHFS
UDMS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格438-1,606 -8011,55816,383 -12,444 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目〜18日目
本体種類関連部品標準形標準形面付形標準形標準形
ねじの呼びM5M5M5M5M8M8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト