17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LYSC-N 取っ手用脱落防止座金

通常単価(税別)
298367
税込単価
328404
通常出荷日:4日目

【特長】・筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。・取っ手を取...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LYSC-N 取っ手用脱落防止座金 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

本体:SUS304/バレル研磨

適用脱落防止ねじ

取っ手用脱落防止座金LYSC-Nは下表の適用脱落防止ねじと組み合わせてご使用ください。

型番SSCSSCLSSSCHSSSCPSSSCMS
LYSC-12-NSSC-M5SSCLS-M5SSCHS-M5SSCPS-M5SSCMS-M5
LYSC-16A-NSSC-M5SSCLS-M5SSCHS-M5SSCPS-M5SSCMS-M5

注)取っ手用脱落防止座金LYSC-Nは脱落防止ねじ以外のねじ・ボルトと組み合わせて使用することができません。

適用取っ手

型番UNF, UNFS, UNFAUMP, USP, UAPUHF, UHFSUGFUFF, UFFSTG
LYSC-12-N-UMP-8-**
USP-8-**
UAP-8-**
--UFF-8-30-CR
UFFS-8-30
TG-108
TG-128
LYSC-16A-N全商品UMP-10-**
USP-10-**
UAP-10-**
全商品全商品UFF-10-40-CR
UFFS-10-40
TG-110
TG-130

規格表

単位:mm

型番DMdeATs質量(g)
LYSC-12-N12M54.21.28.32.511.4
LYSC-16A-N16M54.21.510.331.53.1

使用例

取りつけ方法

(1) カバー・扉に脱落防止ねじを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、脱落防止ねじの円筒部が貫通するまでねじ込んでください(図2)。
(2) 脱落防止ねじをLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください(図3)。
(3) 図3の状態で、脱落防止ねじを締めつけて取っ手を取りつけてください(図4)。
(4) 取りつけ後、取っ手のねじ穴および脱落防止ねじはLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴は脱落防止ねじのねじ部より小さく、脱落防止ねじがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

LYSC-N 取っ手用脱落防止座金 取付方法

型番リスト

表示件数

寸法D

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298
( 328 )
4日目
367
( 404 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
・取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
・脱落防止ねじと組み合わせて使用してください。
・部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LYSC-N 取っ手用脱落防止座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LYSC-N 取っ手用脱落防止座金
LYSC-N-SSC 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)
UNMS-SC 脱落防止取っ手
取手用座金
【クリーン洗浄品】取手用座金
LYC 取っ手用変換座金
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格298-438 -1,606 -64 --653 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目3日目4日目〜
本体種類関連部品関連部品標準形関連部品関連部品関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト