17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

LYC 取っ手用変換座金

通常単価(税別)
6531,398
税込単価
7181,538
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金です。・座金は取っ手のめねじ穴に対して...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LYC 取っ手用変換座金 外形図

製品仕様

  • 末尾記号[BK]:つや消し黒
  • 末尾記号[SG]:つや消しシルバー

材質・仕上げ

  • 座金本体:亜鉛ダイカスト・静電塗装(各色)
  • 六角穴付き皿ボルト:スティール・三価クロメート処理

規格表

LYC 取っ手用変換座金 規格表

型番リスト

表示件数

適用取っ手の取りつけ穴径

(φ)

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
つや消し黒
8
M4
10
1個
つや消しシルバー
8
M4
10
1個
つや消しシルバー
10
M5
10
1個
つや消し黒
12
M6
10
1個
つや消しシルバー
12
M6
10
1個
つや消し黒
16
M6
10
1個
つや消しシルバー
16
M6
10
1個
つや消し黒
20
M6
10
1個
つや消しシルバー
20
M6
10
1個
つや消し黒
20
M8
10
1個
つや消しシルバー
20
M8
10
1個
つや消し黒
26
M8
10
1個
つや消しシルバー
26
M8
10
1個
つや消し黒
28
M10
10
1個
つや消しシルバー
28
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
6日目
654
( 719 )
4日目
793
( 872 )
4日目
806
( 887 )
4日目
886
( 975 )
4日目
798
( 878 )
4日目
768
( 845 )
4日目
840
( 924 )
4日目
917
( 1,009 )
4日目
930
( 1,023 )
4日目
1,015
( 1,117 )
4日目
1,282
( 1,410 )
4日目
1,398
( 1,538 )
4日目
1,371
( 1,508 )
4日目
1,371
( 1,508 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金です。
・座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
・カラーバリエーションは2色です。
・1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LYC 取っ手用変換座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LYC 取っ手用変換座金
取手用座金
【クリーン洗浄品】取手用座金
LYSC-N 取っ手用脱落防止座金
引き取手用化粧座金 ステンレス製
専用座金(取手用) PZ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミ鍋屋バイテックトラスコ中山小西製作所
通常価格653-64 --298 -250 -155 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目3日目4日目1日目在庫品1日目〜
本体種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト