17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。

KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき

未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき 外形図

製品仕様

  • ねじ長さ Lm:12/16/20/25/30/40mm

材質・仕上げ

型番KUPM-PLKUPM-BRKUPMS-PLKUPMS-BR
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS303SUS303
パッドポリアセタール黄銅ポリアセタール黄銅

規格表

単位:mm
KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ

(mm)

パッド材質

本体 表面処理

取付部 材質

取付部 表面処理

最小発注数量
M5
12
~20
20
[スチール] SUM22L
4
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
12
~20
20
[スチール] SUM22L
4
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
16
~20
20
[スチール] SUM22L
4
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
16
~20
20
[スチール] SUM22L
4
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
20
~20
20
[スチール] SUM22L
4
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
20
~20
20
[スチール] SUM22L
4
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
25
~20
20
[スチール] SUM22L
4
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
25
~20
20
[スチール] SUM22L
4
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
12
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
12
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
16
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
16
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
20
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
20
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
25
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
25
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
30
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M6
30
20.1~30
24
[スチール] SUM22L
5
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
16
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
16
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
20
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
20
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
25
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
25
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
30
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
30
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
40
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
黄銅
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M8
40
20.1~30
30
[スチール] SUM22L
6
ポリアセタール
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
M5
12
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M5
16
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M5
16
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M5
20
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M5
20
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M5
25
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M5
25
~20
20
[ステンレス] SUS303
4
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M6
12
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M6
12
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M6
16
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M6
16
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M6
20
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M6
25
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M6
25
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M6
30
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M6
30
20.1~30
24
[ステンレス] SUS303
5
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M8
16
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M8
20
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M8
20
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M8
25
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M8
25
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M8
30
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M8
30
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
M8
40
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
黄銅
なし
SUS303
なし
1個
M8
40
20.1~30
30
[ステンレス] SUS303
6
ポリアセタール
なし
SUS303
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
892
( 981 )
4日目
898
( 988 )
4日目
908
( 999 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目
938
( 1,032 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,068
( 1,175 )
4日目
1,082
( 1,190 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
1,161
( 1,277 )
4日目
1,179
( 1,297 )
4日目
1,161
( 1,277 )
4日目
1,179
( 1,297 )
4日目
1,296
( 1,426 )
4日目
1,269
( 1,396 )
4日目
1,279
( 1,407 )
4日目
1,311
( 1,442 )
4日目
1,506
( 1,657 )
4日目
1,389
( 1,528 )
4日目
1,667
( 1,834 )
4日目
1,689
( 1,858 )
4日目
1,382
( 1,520 )
4日目
1,293
( 1,422 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,481
( 1,629 )
4日目
1,589
( 1,748 )
4日目
1,627
( 1,790 )
4日目
1,710
( 1,881 )
4日目
1,579
( 1,737 )
4日目
1,589
( 1,748 )
4日目
1,837
( 2,021 )
4日目
1,689
( 1,858 )
4日目
1,789
( 1,968 )
4日目
1,889
( 2,078 )
4日目
1,889
( 2,078 )
4日目
2,089
( 2,298 )
4日目
2,133
( 2,346 )
4日目
2,089
( 2,298 )
4日目
2,189
( 2,408 )
4日目
2,189
( 2,408 )
4日目
2,389
( 2,628 )
4日目
2,523
( 2,775 )
4日目
2,687
( 2,956 )
4日目
2,589
( 2,848 )
4日目
2,965
( 3,262 )
4日目
3,427
( 3,770 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ先にパッドをつけたローレットノブです。
・ワークに傷をつけずに締めつけができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき
KIPMS プラスティックミニノブ - パッドつき
パッド付つまみノブ
ローレットつまみノブ
パッド付ローレットノブ
【クリーン洗浄品】ローレットノブ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミ
通常価格892-568 -504 --688 --
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準ナット・クランプタイプ標準標準標準標準
取付部の種類おねじおねじおねじおねじおねじ-
付加機能パッド付きパッド付きパッド付き座金付きパッド付き-
側面部加工ローレットローレット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト