17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ【範囲選択】(mm)

  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
  • めねじ・丸穴加工

  • ノブ 仕上

    • その他
  • 取付部 材質

    • ステンレス
  • 取付部 仕上

    • その他
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KTLFS スリーロブノブ

通常単価(税別)
6,69711,202
税込単価
7,36712,322
通常出荷日:4日目

【特長】・力のかかりやすい形状です。・耐蝕性にすぐれたステンレス製。・KTLFS-K-A4、KTLFS...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KTLFS スリーロブノブ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

型番KTLFS-K-NI/KTLFS-M-NIKTLFS-K-A4/KTLFS-M-A4
本体SUS303
ショットブラスト
SUS316L
ショットブラスト
  • SUS303製(末尾番号NI)とSUS316L製(末尾番号A4)を区別するため、SUS316L製は座面部に溝加工を施しています。

規格表

単位:mm

めねじ・貫通穴(KTLFS-K-NI/KTLFS-K-A4)

KTLFS スリーロブノブ 規格表01

めねじ(KTLFS-M-NI/KTLFS-M-A4)

KTLFS スリーロブノブ 規格表02

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ【範囲選択】

(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

めねじ・丸穴加工

ノブ 仕上

取付部 材質

取付部 仕上

本体 高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
めねじ(段付)
M8
10.1~15
15
30.1~40
40
[ステンレス] SUS316L
止まり穴
[その他] 研磨
[ステンレス] SUS316L
[その他] 研磨
30.5
ハイジェニックデザイン
1個
めねじ(段付)
M8
10.1~15
15
40.1~50
50
[ステンレス] SUS303
止まり穴
ショットブラスト
[ステンレス] SUS303
ショットブラスト
30
標準
1個
めねじ(段付)
M10
15.1~20
18
40.1~50
50
[ステンレス] SUS316L
止まり穴
ショットブラスト
[ステンレス] SUS316L
ショットブラスト
30
標準
1個
めねじ(段付)
M12
20.1~30
22
50.1~70
60
[ステンレス] SUS316L
止まり穴
ショットブラスト
[ステンレス] SUS316L
ショットブラスト
35
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,720
( 7,392 )
4日目
6,697
( 7,367 )
4日目
8,182
( 9,000 )
4日目
11,202
( 12,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力のかかりやすい形状です。
・耐蝕性にすぐれたステンレス製。
・KTLFS-K-A4、KTLFS-M-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTLFS スリーロブノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTLFS スリーロブノブ
スリーロブノブ TK
スリーロブノブ TS
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
KGTF スリーロブノブ(めねじ)
スモールノブ SKL
メーカー鍋屋バイテック小西製作所小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所
通常価格6,697-351 -487 -451 -451 -219
通常出荷日4日目2日目2日目4日目在庫品1日目〜2日目
特性・用途耐食性・耐薬品-----
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形三角形三角形多角形
側面部加工なし-----
止めねじ加工なし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト