17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が191型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • トルク値(N・m)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 止めねじ加工

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 18日以内
    • 20日以内

KTCM/KTCF トルクコントロールノブ

未確定:候補が191型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KTCM

KTCM/KTCF トルクコントロールノブ 外形図01

KTCF

KTCM/KTCF トルクコントロールノブ 外形図02

製品仕様

  • ねじ長さ Lm:12/16/20/25/32/40/50/63mm(おねじタイプ)

材質・仕上げ

型番KTCMKTCF
本体アルミニウム合金
アルマイト(黒)
アルミニウム合金
アルマイト(黒)
ねじ部SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップナイロン6(ライトグレー)ナイロン6(ライトグレー)

規格表

単位:mm

KTCMおねじ

KTCM/KTCF トルクコントロールノブ 規格表01

KTCFめねじ

KTCM/KTCF トルクコントロールノブ 規格表02

商品特長詳細

単位:N・m
KTCM/KTCF トルクコントロールノブ 特長
  • 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。型番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

トルク値

(N・m)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

最小発注数量
めねじ
M3
7
20.1~30
27
35
0.7
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M3
7
20.1~30
27
35
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M3
7
20.1~30
27
35
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M4
9
20.1~30
27
35
0.7
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M4
9
20.1~30
27
35
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M4
9
20.1~30
27
35
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M5
9
20.1~30
27
35
0.7
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M5
9
20.1~30
27
35
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M5
9
20.1~30
27
35
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M6
9
20.1~30
27
35
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M6
9
20.1~30
27
35
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M3
7
30.1~40
34
37.5
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M3
7
30.1~40
34
37.5
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M3
7
30.1~40
34
37.5
2.2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M4
9
30.1~40
34
37.5
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M4
9
30.1~40
34
37.5
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M4
9
30.1~40
34
37.5
2.2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M5
9
30.1~40
34
37.5
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M5
9
30.1~40
34
37.5
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M5
9
30.1~40
34
37.5
2.2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M6
9
30.1~40
34
37.5
1
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M6
9
30.1~40
34
37.5
1.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M6
9
30.1~40
34
37.5
2.2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M6
11
40.1~50
42
43.5
2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M6
11
40.1~50
42
43.5
2.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M6
11
40.1~50
42
43.5
3.2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M8
11
40.1~50
42
43.5
2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M8
11
40.1~50
42
43.5
2.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M8
11
40.1~50
42
43.5
3.2
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M10
17
50.1~70
52
54
2.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M10
17
50.1~70
52
54
3
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M10
17
50.1~70
52
54
4
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M12
17
50.1~70
52
54
2.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M12
17
50.1~70
52
54
3
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M12
17
50.1~70
52
54
4
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M10
17
50.1~70
62
54
3
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M10
17
50.1~70
62
54
4
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M10
17
50.1~70
62
54
5.5
-
止まり穴
なし
1個
めねじ(段付)
M12
17
50.1~70
62
54
3
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M12
17
50.1~70
62
54
4
-
止まり穴
なし
1個
めねじ
M12
17
50.1~70
62
54
5.5
-
止まり穴
なし
1個
おねじ
M4
12
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
おねじ
M4
12
20.1~30
27
35
1
なし
-
-
1個
おねじ
M4
12
20.1~30
27
35
1.5
なし
-
-
1個
おねじ
M4
16
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
おねじ
M4
16
20.1~30
27
35
1
なし
-
-
1個
おねじ
M4
16
20.1~30
27
35
1.5
なし
-
-
1個
おねじ
M4
20
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
おねじ
M4
20
20.1~30
27
35
1
なし
-
-
1個
おねじ
M4
20
20.1~30
27
35
1.5
なし
-
-
1個
おねじ
M4
25
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
おねじ
M4
25
20.1~30
27
35
1
なし
-
-
1個
おねじ
M4
25
20.1~30
27
35
1.5
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M4
32
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
おねじ
M4
32
20.1~30
27
35
1
なし
-
-
1個
おねじ
M4
32
20.1~30
27
35
1.5
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M5
12
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M5
12
20.1~30
27
35
1
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M5
12
20.1~30
27
35
1.5
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M5
16
20.1~30
27
35
0.7
なし
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
4日目
11,685
( 12,854 )
4日目
11,685
( 12,854 )
4日目
11,725
( 12,898 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
12,800
( 14,080 )
18日目
11,587
( 12,746 )
4日目
12,800
( 14,080 )
4日目
11,587
( 12,746 )
4日目
13,500
( 14,850 )
18日目
13,500
( 14,850 )
18日目
14,721
( 16,193 )
18日目
13,500
( 14,850 )
4日目
13,500
( 14,850 )
4日目
13,500
( 14,850 )
4日目
13,688
( 15,057 )
4日目
16,469
( 18,116 )
4日目
13,688
( 15,057 )
4日目
15,100
( 16,610 )
18日目
15,100
( 16,610 )
18日目
15,100
( 16,610 )
18日目
15,200
( 16,720 )
18日目
15,200
( 16,720 )
18日目
15,200
( 16,720 )
18日目
15,200
( 16,720 )
4日目
15,200
( 16,720 )
18日目
15,200
( 16,720 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,685
( 12,854 )
18日目
11,724
( 12,896 )
4日目
11,685
( 12,854 )
4日目
11,724
( 12,896 )
4日目
12,740
( 14,014 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクリミット機構を内蔵したノブです。締めつけトルクの管理ができます。
・締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
・設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
・設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTCM/KTCF トルクコントロールノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTCM/KTCF トルクコントロールノブ
サムノブ(菊型グレー)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)
ディンプルノブ KDMS/KDFS
丸型ノブ HANB
メーカー鍋屋バイテック互省製作所ミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックレコフレーム(ユキ技研)
通常価格10,931-314 -490 -5,397 -354 -444
通常出荷日4日目〜1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目
本体 種類円形角形円形円形円形-
円形 種類標準-標準標準標準-
本体 材質アルミニウム合金デルリン500ステンレスSUS303ナイロン6-
付加機能クランプ機能なし-なしなし-
側面部加工ローレット--ディンプルディンプル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト