17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。

KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき

通常単価(税別)
7353,689
税込単価
8094,058
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブです。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

-KSGMS-SBP
プラスティック製スラストパッド
KSGMS-SBPS
ステンレス製スラストパッド
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部SUSXM7SUSXM7
スラストパッドポリアセタール(つや消し黒)SUS303
Oリング-フッ素ゴム

RoHS2適合

規格表

KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

仕様

スラストパッド単体品番

最小発注数量
M6
25
30.1~40
32
20
スラストパッドなし
-
1個
M6
25
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M6
25
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M6
25
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M6
25
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M6
25
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M6
25
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M6
25
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M6
35
30.1~40
32
20
スラストパッドなし
-
1個
M6
35
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M6
35
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M6
35
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M6
35
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M6
35
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M6
35
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M6
35
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M6
45
30.1~40
32
20
スラストパッドなし
-
1個
M6
45
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M6
45
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M6
45
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M6
45
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M6
45
30.1~40
32
20
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M6
45
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M6
45
30.1~40
32
20
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
30
30.1~40
40
25
スラストパッドなし
-
1個
M8
30
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M8
30
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M8
30
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M8
30
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M8
30
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP40
1個
M8
30
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M8
30
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M8
30
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
30
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS40
1個
M8
40
30.1~40
40
25
スラストパッドなし
-
1個
M8
40
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M8
40
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M8
40
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M8
40
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M8
40
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M8
40
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M8
40
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M8
40
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
40
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS40
1個
M8
50
30.1~40
40
25
スラストパッドなし
-
1個
M8
50
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M8
50
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M8
50
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M8
50
30.1~40
40
25
プラスティック製スラストパッド
SBP40
1個
M8
50
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M8
50
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
50
30.1~40
40
25
ステンレス製スラストパッド
SBPS40
1個
M10
35
40.1~50
50
32
スラストパッドなし
-
1個
M10
35
40.1~50
50
32
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M10
35
40.1~50
50
32
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M10
35
40.1~50
50
32
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M10
35
40.1~50
50
32
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M10
35
40.1~50
50
32
プラスティック製スラストパッド
SBP40
1個
M10
35
40.1~50
50
32
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M10
35
40.1~50
50
32
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
4日目
891
( 980 )
4日目
870
( 957 )
4日目
993
( 1,092 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,989
( 2,188 )
4日目
2,192
( 2,411 )
4日目
2,534
( 2,787 )
4日目
828
( 911 )
4日目
960
( 1,056 )
4日目
889
( 978 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
999
( 1,099 )
4日目
2,095
( 2,305 )
4日目
2,205
( 2,426 )
4日目
2,489
( 2,738 )
4日目
763
( 839 )
4日目
881
( 969 )
4日目
977
( 1,075 )
4日目
901
( 991 )
4日目
939
( 1,033 )
4日目
1,061
( 1,167 )
4日目
2,187
( 2,406 )
4日目
2,489
( 2,738 )
4日目
819
( 901 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
978
( 1,076 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,169
( 1,286 )
4日目
2,179
( 2,397 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,589
( 2,848 )
4日目
3,289
( 3,618 )
4日目
798
( 878 )
4日目
978
( 1,076 )
4日目
1,034
( 1,137 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,081
( 1,189 )
4日目
1,159
( 1,275 )
4日目
2,189
( 2,408 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,662
( 2,928 )
4日目
3,289
( 3,618 )
4日目
840
( 924 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,080
( 1,188 )
4日目
1,338
( 1,472 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,689
( 2,958 )
4日目
3,389
( 3,728 )
4日目
1,282
( 1,410 )
4日目
1,311
( 1,442 )
4日目
1,321
( 1,453 )
4日目
1,361
( 1,497 )
4日目
1,535
( 1,689 )
4日目
1,512
( 1,663 )
4日目
2,489
( 2,738 )
4日目
2,979
( 3,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブです。
・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつきのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
装置用
4
満足度:4.0
試験装置の部品として問題なく使えています。単品で購入できたのが良かったです。
0人が参考にしています。
壁にプレートを挟むときのノブに使用
4
満足度:4.0
壁にプレートを挟む際のノブに、このセブンロブノブ(KSGMS-32-M6-25-SBP25)を使用しました。取り付けた後...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき
KSPMS セブンロブノブ - パッドつき
セブンロブノブ SLK-T
セブンロブノブ SLK-NT
KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)
セブンロブノブ SLK・SLK-sus
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所小西製作所鍋屋バイテック小西製作所
通常価格735-662 -196 -448 -2,670 -176 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形多角形多角形多角形
取付部の種類おねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)めねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ナイロン6ナイロン6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)SCS13艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
付加機能パッド付きパッド付きなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト