17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)

通常単価(税別)
2,6705,797
税込単価
2,9376,377
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ) 外形図1

KSFS-M-NI

KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ) 外形図2

KSFS-K-NI

  • D=40・50・63は、ノブ部の裏側にくぼみがあります。

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト

規格表

単位:mm
型番DM
(並目)
LfHsd質量
(g)
KSFS-40-M8-NI40M81526131477
KSFS-50-M10-NI50M1018341718171
KSFS-32-K6-NI32M6102091252
KSFS-40-K8-NI40M81325121475
KSFS-50-K10-NI50M1016321518157
KSFS-63-K12-NI63M1220401920282
  • KSFS-M-NI:めねじ/KSFS-K-NI:めねじ・貫通穴

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

めねじ・丸穴加工

最小発注数量
M6
10
30.1~40
32
20
貫通
1個
M8
13
30.1~40
40
25
貫通
1個
M8
15
30.1~40
40
26
止まり穴
1個
M10
16
40.1~50
50
32
貫通
1個
M10
18
40.1~50
50
34
止まり穴
1個
M12
20
50.1~70
63
40
貫通
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,013
( 3,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,752
( 4,127 )
4日目
2,670
( 2,937 )
4日目
4,303
( 4,733 )
4日目
3,394
( 3,733 )
4日目
5,797
( 6,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)
KJFS-NI 十字ノブ
KGTF スリーロブノブ(めねじ)
セブンロブノブ SLK-T
セブンロブノブ SLK-NT
KSPMS セブンロブノブ - パッドつき
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所小西製作所鍋屋バイテック
通常価格2,670-2,187 -451 -196 -448 -662 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形四角・十字形三角形多角形多角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)めねじ(段付)めねじ(段付)めねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質SCS13SCS13フェノール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ナイロン6
付加機能なしなしなしなしなしパッド付き
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト