17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

KNWFS ステンレスウィングノブ

通常単価(税別)
1,4431,640
税込単価
1,5871,804
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製のウィングノブ。・ショットブラスト仕上げによる美しい外観。・耐蝕性にすぐれている...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KNWFS ステンレスウィングノブ 外形図

製品仕様

  • めねじ

材質・仕上げ

  • 本体:SCS13(SIUS304相当)・ショットブラスト

規格表

単位:mm
KNWFS ステンレスウィングノブ 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M4
7
20.1~30
26
14.5
1個
M5
8
20.1~30
26
14.5
1個
M6
10
30.1~40
34
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,478
( 1,626 )
4日目
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のウィングノブ。
・ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
・耐蝕性にすぐれている。
・つかみやすく操作しやすい形状。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNWFS ステンレスウィングノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KNWFS ステンレスウィングノブ
サムノブ(T型赤)
ティーハンドル TH-N-L
ティーハンドル TH
サムノブ(T型グレー)
KTPF プラT字ノブ
メーカー鍋屋バイテック互省製作所小西製作所小西製作所互省製作所鍋屋バイテック
通常価格1,443-172 -1,023 -1,355 -160 -1,098 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目〜2日目1日目在庫品1日目〜
本体 種類蝶型・バー形-蝶型・バー形蝶型・バー形-蝶型・バー形
取付部の種類めねじ(段付)-おねじセンター穴-めねじ
本体 材質SCS13-艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)黒色フェノール樹脂--
付加機能なし-なしなし-なし
側面部加工なし-----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト