17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

KMPM/KMPMS/KMPF/KMPFS メタルプルノブ

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KMPM/KMPMS/KMPF/KMPFS メタルプルノブ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

-KMPM/KMPFKMPMS/KMPFS
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS304
ショットブラスト
 

規格表

KMPM/KMPMS:おねじ

単位:mm
型番
(スティール製)
型番
(ステンレス製)
DM
(並目)
LmHd質量
(g)
KMPM-16-M6-10KMPMS-16-M6-1016M610181015
KMPM-20-M8-12KMPMS-20-M8-1220M812241230
KMPM-25-M8-14KMPMS-25-M8-1425M814291451
KMPM-32-M10-16KMPMS-32-M10-1632M1016371898
KMPM-36-M12-18KMPMS-36-M12-1836M12184220144

KMPF/KMPFS:めねじ

単位:mm
型番
(スティール製)
型番
(ステンレス製)
DM
(並目)
Lf min.Hd質量
(g)
KMPF-16-M5KMPFS-16-M516M57181012
KMPF-20-M6-20M69241223
KMPF-25-M6KMPFS-25-M625M69291443
KMPF-32-M8KMPFS-32-M832M812371882
KMPF-36-M10KMPFS-36-M1036M10154220119

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 高さ

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

本体 表面処理

取付部 材質

取付部 表面処理

最小発注数量
めねじ
M5
7
~20
16
[スチール] SUM22L
18
-
止まり穴
なし
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
めねじ
M6
9
~20
20
[スチール] SUM22L
24
-
止まり穴
なし
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
めねじ
M6
9
20.1~30
25
[スチール] SUM22L
29
-
止まり穴
なし
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
めねじ
M8
12
30.1~40
32
[スチール] SUM22L
37
-
止まり穴
なし
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
めねじ
M10
15
30.1~40
36
[スチール] SUM22L
42
-
止まり穴
なし
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
めねじ
M5
7
~20
16
[ステンレス] SUS304
18
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
めねじ
M6
9
20.1~30
25
[ステンレス] SUS304
29
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
めねじ
M8
12
30.1~40
32
[ステンレス] SUS304
37
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
めねじ
M10
15
30.1~40
36
[ステンレス] SUS304
42
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
おねじ
M6
10
~20
16
[スチール] SUM22L
18
なし
-
-
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
おねじ
M8
12
~20
20
[スチール] SUM22L
24
なし
-
-
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
おねじ
M8
14
20.1~30
25
[スチール] SUM22L
29
なし
-
-
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
おねじ
M10
16
30.1~40
32
[スチール] SUM22L
37
なし
-
-
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
おねじ
M12
18
30.1~40
36
[スチール] SUM22L
42
なし
-
-
四三酸化鉄皮膜
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
1個
おねじ
M6
10
~20
16
[ステンレス] SUS304
18
なし
-
-
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
おねじ
M8
12
~20
20
[ステンレス] SUS304
24
なし
-
-
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
おねじ
M8
14
20.1~30
25
[ステンレス] SUS304
29
なし
-
-
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
おねじ
M10
16
30.1~40
32
[ステンレス] SUS304
37
なし
-
-
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
おねじ
M12
18
30.1~40
36
[ステンレス] SUS304
42
なし
-
-
ショットブラスト
SUS304
ショットブラスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065
( 1,172 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,169
( 1,286 )
4日目
1,689
( 1,858 )
4日目
2,531
( 2,784 )
4日目
1,896
( 2,086 )
4日目
2,726
( 2,999 )
4日目
3,589
( 3,948 )
4日目
4,851
( 5,336 )
4日目
1,076
( 1,184 )
4日目
1,266
( 1,393 )
4日目
1,376
( 1,514 )
4日目
1,969
( 2,166 )
4日目
2,972
( 3,269 )
4日目
1,697
( 1,867 )
4日目
2,120
( 2,332 )
4日目
3,113
( 3,424 )
4日目
4,188
( 4,607 )
4日目
5,475
( 6,023 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製です。耐久性にすぐれています。
・KMPMS、KMPFSはオールステンレス製です。耐蝕性にすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMPM/KMPMS/KMPF/KMPFS メタルプルノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMPM/KMPMS/KMPF/KMPFS メタルプルノブ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
ノブボルト Rタイプ No.3(黒)
ステンレスハンドノブ KEHS
ローレットつまみ BRF型
ローレットノブ ザグリ穴タイプ
メーカー鍋屋バイテックミスミ三星産業貿易鍋屋バイテックスガツネ工業ミスミ
通常価格998-490 -3,606 -3,345 -428 -754 -
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形丸形円形-円形
円形 種類マッシュルームタイプ標準標準標準-標準
付加機能なし-なしなし--
側面部加工なし--ディンプル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト