17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

KJFS-NI 十字ノブ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KJFS-NI 十字ノブ 外形図01

KJFS-M-NI
KJFS-M-NI-HP

KJFS-NI 十字ノブ 外形図02

KJFS-K-NI

製品仕様

材質・仕上げ

型番KJFS-M-NI/KJFS-K-NIKJFS-M-NI-HP
本体SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
SCS13(SUS304相当)
研磨

規格表

単位:mm

めねじ(KJFS-M-NI/KJFS-M-NI-HP)

KJFS-NI 十字ノブ 規格表01

めねじ・貫通穴(KJFS-K-NI)

KJFS-NI 十字ノブ 規格表02

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

めねじ・丸穴加工

本体 表面処理

取付部 表面処理

最小発注数量
M6
10
30.1~40
32
21
貫通
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
M6
12
30.1~40
32
21
止まり穴
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
M8
13
30.1~40
40
25
貫通
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
M8
15
30.1~40
40
26
止まり穴
研磨
バレル研磨
1個
M10
16
40.1~50
50
32
貫通
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
M10
18
40.1~50
50
34
止まり穴
研磨
バレル研磨
1個
M12
22
50.1~70
63
42
止まり穴
研磨
バレル研磨
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,716
( 4,088 )
4日目
2,187
( 2,406 )
4日目
3,380
( 3,718 )
4日目
3,060
( 3,366 )
4日目
3,862
( 4,248 )
4日目
5,220
( 5,742 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力のかかりやすい形状です。
・オールステンレス製です。耐蝕性にすぐれています。
・凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KJFS-NI 十字ノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KJFS-NI 十字ノブ
KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)
雄ねじノブ(ナイロン)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スモールノブ SK
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックエスココノエトラスコ中山小西製作所
通常価格2,187-2,670 -219 -512 -299 -187 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類四角・十字形多角形四角・十字形三角形多角形三角形
取付部の種類めねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)丸穴めねじおねじ(段付)
本体 材質SCS13SCS13ナイロン666ナイロンポリプロピレン黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト