17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。

KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき

通常単価(税別)
5915,594
税込単価
6506,153
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブです。・スラストパッドはねじ部に対して1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき 外形図

製品仕様

  • ねじ長さ Lm:25/30/35/40/45/50/55mm

材質・仕上げ

型番KIGMS-SBP
プラスティック製スラストパッド
KIGMS-SBPS
ステンレス製スラストパッド
ノブナイロン6(黒)ナイロン6(黒)
ねじ部SUSXM7SUSXM7
スラストパッドポリアセタール(つや消し黒)SUS303
Oリング-ふっ素ゴム

規格表

単位:mm
KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

仕様

スラストパッド単体品番

最小発注数量
M6
25
20.1~30
24
16.5
スラストパッドなし
-
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M6
25
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
スラストパッドなし
-
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M6
35
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
スラストパッドなし
-
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M6
45
20.1~30
24
16.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
スラストパッドなし
-
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP40
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
30
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS40
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP40
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
40
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS40
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
スラストパッドなし
-
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP15
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
プラスティック製スラストパッド
SBP40
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS21
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS25
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS32
1個
M8
50
20.1~30
30
19.5
ステンレス製スラストパッド
SBPS40
1個
M10
35
30.1~40
36
22.5
スラストパッドなし
-
1個
M10
35
30.1~40
36
22.5
プラスティック製スラストパッド
SBP18
1個
M10
35
30.1~40
36
22.5
プラスティック製スラストパッド
SBP21
1個
M10
35
30.1~40
36
22.5
プラスティック製スラストパッド
SBP25
1個
M10
35
30.1~40
36
22.5
プラスティック製スラストパッド
SBP32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605
( 666 )
4日目
749
( 824 )
4日目
690
( 759 )
4日目
771
( 848 )
4日目
3,667
( 4,034 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目
3,274
( 3,601 )
4日目
1,989
( 2,188 )
4日目
2,289
( 2,518 )
5日目
803
( 883 )
4日目
721
( 793 )
4日目
761
( 837 )
4日目
880
( 968 )
4日目
5,594
( 6,153 )
4日目
1,989
( 2,188 )
4日目
2,379
( 2,617 )
5日目
591
( 650 )
4日目
788
( 867 )
4日目
808
( 889 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目
1,889
( 2,078 )
4日目
2,079
( 2,287 )
4日目
2,389
( 2,628 )
5日目
760
( 836 )
4日目
909
( 1,000 )
4日目
881
( 969 )
4日目
888
( 977 )
4日目
931
( 1,024 )
4日目
999
( 1,099 )
4日目
1,135
( 1,249 )
4日目
2,089
( 2,298 )
4日目
2,189
( 2,408 )
4日目
2,489
( 2,738 )
4日目
3,189
( 3,508 )
4日目
969
( 1,066 )
4日目
888
( 977 )
5日目
898
( 988 )
5日目
1,025
( 1,128 )
4日目
1,008
( 1,109 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
2,089
( 2,298 )
4日目
2,189
( 2,408 )
4日目
2,489
( 2,738 )
4日目
3,189
( 3,508 )
4日目
3,830
( 4,213 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
978
( 1,076 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,089
( 1,198 )
4日目
1,159
( 1,275 )
4日目
3,134
( 3,447 )
4日目
2,289
( 2,518 )
4日目
2,642
( 2,906 )
4日目
3,289
( 3,618 )
4日目
2,342
( 2,576 )
4日目
1,169
( 1,286 )
4日目
1,179
( 1,297 )
4日目
1,189
( 1,308 )
4日目
1,289
( 1,418 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ先にスラストパッドをつけたプラスティックミニノブです。
・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつきのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
壁にプレートを挟むときのノブに使用
4
満足度:4.0
壁にプレートを挟む際のノブに、このプラスティックミニノブ(KIGMS-24-M6-25-SBP25)を使用しました。この...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KIGMS プラスティックミニノブ - スラストパッドつき
KIPMS プラスティックミニノブ - パッドつき
KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき
サムノブ(菊型グレー)
コントロールノブ M8806
ロングナールドノブ LKK
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック互省製作所小西製作所小西製作所
通常価格591-568 -892 -314 -368 -351 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目在庫品1日目2日目
本体 種類円形円形円形角形ボリュームつまみ円形
円形 種類ナット・クランプタイプナット・クランプタイプ標準--標準
取付部の種類おねじおねじおねじめねじセンター穴おねじ(段付)
本体 材質ナイロン6ナイロン6-デルリン500黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂
付加機能パッド付きパッド付きパッド付きなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト