17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が82型番あります。

KGWM/KGWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

通常単価(税別)
538998
税込単価
5921,098
通常出荷日:4日目

【特長】・力のかかりやすい形状です。・キャップは6色のカラーバリエーションです。

未確定:候補が82型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KGWM/KGWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) 外形図1

製品仕様

  • キャップは6色のカラーバリエーション。型番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号キャップの色
BKつや消し黒
SGつや消しシルバー
RDつや消しレッド
ORつや消しオレンジ
BLつや消しブルー
YWつや消しイエロー

材質・仕上げ

-KGWM スティール製KGWMS ステンレス製
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
キャップナイロン6(各色)ナイロン6(各色)
ねじ部スティール
三価クロメート処理
SUS303
 

規格表

単位:mm
型番
(スティール製)
型番
(ステンレス製)
DM(並目)LmHsd1d質量(g)
KGWM-55-M8-20KGWMS-55-M8-2055M820288111624
KGWM-55-M8-30KGWMS-55-M8-3055M830288111625
KGWM-55-M8-40-55M840288111626
KGWM-55-M10-20-55M1020288111630
KGWM-55-M10-30-55M1030288111635
KGWM-55-M10-40-55M1040288111640
KGWM-70-M8-20-70M8203610112030
KGWM-70-M8-30-70M8303610112034
KGWM-70-M10-20-70M10203610112039
KGWM-70-M10-30KGWMS-70-M10-3070M10303610112043
KGWM-70-M10-40-70M10403610112047

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

キャップ色

取付部 材質

取付部 表面処理

最小発注数量
M8
20
55
28
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
55
28
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
55
28
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
55
28
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
55
28
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
55
28
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
55
28
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
55
28
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
55
28
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
55
28
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
55
28
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
55
28
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
40
55
28
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
40
55
28
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
40
55
28
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
40
55
28
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
40
55
28
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
40
55
28
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
55
28
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
55
28
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
55
28
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
55
28
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
55
28
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
55
28
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
55
28
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
55
28
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
55
28
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
55
28
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
55
28
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
55
28
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
40
55
28
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
40
55
28
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
40
55
28
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
40
55
28
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
40
55
28
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
40
55
28
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
70
36
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
70
36
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
70
36
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
70
36
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
70
36
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
20
70
36
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
70
36
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
70
36
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
70
36
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
70
36
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
70
36
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M8
30
70
36
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
70
36
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
70
36
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
70
36
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
70
36
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
70
36
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
20
70
36
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
70
36
つや消し黒
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
70
36
つや消しブルー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
70
36
つや消しオレンジ
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
70
36
つや消しレッド
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
70
36
つや消しシルバー
スチール
三価クロメート処理
1個
M10
30
70
36
つや消しイエロー
スチール
三価クロメート処理
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559
( 615 )
4日目
559
( 615 )
4日目
559
( 615 )
4日目
559
( 615 )
4日目
559
( 615 )
4日目
538
( 592 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
580
( 638 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
580
( 638 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
558
( 614 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
568
( 625 )
4日目
578
( 636 )
4日目
578
( 636 )
4日目
578
( 636 )
4日目
578
( 636 )
4日目
578
( 636 )
4日目
578
( 636 )
4日目
588
( 647 )
4日目
588
( 647 )
4日目
588
( 647 )
4日目
588
( 647 )
4日目
588
( 647 )
4日目
588
( 647 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力のかかりやすい形状です。
・キャップは6色のカラーバリエーションです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KGWM/KGWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KGWM/KGWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローレットノブ おねじ
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ ローレットタイプ/おねじ
メーカー鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格538-360 -451 -5,397 -490 --
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目3日目
本体 種類蝶型・バー形円形角形円形円形円形
取付部の種類おねじおねじ--おねじおねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)50.1~70~20--~20~20
本体 材質ナイロン6ステンレスフェノール樹脂SUS303ステンレスステンレス
付加機能なし-なしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト