メカニカル部品技術窓口

KGMF-M

KGWF-K
| 末尾記号 | キャップの色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| RD | つや消しレッド |
| OR | つや消しオレンジ |
| BL | つや消しブルー |
| YW | つや消しイエロー |
| - | KGMF-M | KGWF-K |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| キャップ | ナイロン6(各色) | - |
| ねじ部 | 黄銅 | 黄銅 |
| 型番 | D | M(並目) | Lf | H | s | d1 | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGWF-55-M6 | 55 | M6 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 15 |
| KGWF-55-M8 | 55 | M8 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 |
| KGWF-70-M8 | 70 | M8 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 24 |
| KGWF-70-M10 | 70 | M10 | 18 | 36 | 10 | 11 | 20 | 25 |
| 型番 | D | K | M(並目) | Lf | H | s | d1 | d | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGWF-55-K6 | 55 | 8 | M6 | 18 | 28 | 8 | 11 | 16 | 14 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
398円 ( 438円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
448円 ( 493円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
591円 ( 650円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
591円 ( 650円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
591円 ( 650円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):202円~