メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラ薄型ノブ KGUF-M10

型番:

KGUF-M10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGUF-M10の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ
取付部 サイズ
M10
取付部 長さ(mm)
9
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
40
本体 材質
[樹脂] ナイロン6
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
9
側面部加工
ディンプル
めねじ・丸穴加工
貫通
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
黄銅
取付部 表面処理
なし

商品情報

外形図

KGTM プラ薄型ノブ KGUF-M10 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • ノブ:ナイロン6(つや消し黒)
  • ねじ部:黄銅

規格表

単位:mm
型番DM(並目)LfHAd質量(g)
KGUF-M1040M109982013

型番リスト

表示件数
型番
KGUF-M10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336
( 370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型タイプのプラスティック製ノブ。
・上下スペースにゆとりのない場所に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラ薄型ノブ KGUF-M10の型番KGUF-M10のページです。 型番KGUF-M10に関する仕様情報を記載しております。
プラ薄型ノブ KGUF-M10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
光学部品の固定
4
満足度:4.0
M10で薄い、外径がもう少し小さいのが欲しかったが妥当なところか、DCプラグの外径がΦ8.3でそれが通るメネジから選定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ薄型ノブ KGUF-M10
コントロールノブ M8801
丸型ノブ HANB
エクセルつまみ EXSEL型
ローレットつまみ(A-38・黄銅製)
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
メーカー鍋屋バイテック小西製作所レコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業タキゲン製造鍋屋バイテック
通常価格3361,534 -444618 -534495
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体 種類円形ボリュームつまみ-円形円形円形
円形 種類標準--標準標準標準
取付部の種類めねじセンター穴-めねじおねじおねじ(段付)
取付部 サイズM106.1M4M4M6M4
取付部 長さ(mm)9176121010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト