17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

KGTF スリーロブノブ(めねじ)

通常単価(税別)
4511,600
税込単価
4961,760
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。・M5~M16の豊富なねじサイズ。・指のかかりがよく、力を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KGTF スリーロブノブ(めねじ) 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • ノブ:フェノール樹脂(黒)
  • ねじ部:黄銅

規格表

単位:mm
KGTF スリーロブノブ(めねじ) 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
9
30.1~40
34
22
1個
M6
9
30.1~40
34
22
1個
M8
9
30.1~40
34
22
1個
M6
13
40.1~50
45
30
1個
M8
15
40.1~50
45
30
1個
M10
16
40.1~50
45
30
1個
M8
15
50.1~70
65
39
1個
M10
16
50.1~70
65
39
1個
M12
18
50.1~70
65
39
1個
M8
15
70.1~
85
48
1個
M10
16
70.1~
85
48
1個
M12
18
70.1~
85
48
1個
M16
20
70.1~
85
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
4日目
471
( 518 )
4日目
576
( 634 )
4日目
628
( 691 )
4日目
653
( 718 )
4日目
753
( 828 )
4日目
899
( 989 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
4日目
1,125
( 1,238 )
4日目
1,197
( 1,317 )
4日目
1,477
( 1,625 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
1,600
( 1,760 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・M5~M16の豊富なねじサイズ。
・指のかかりがよく、力をかけやすい形状。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KGTF スリーロブノブ(めねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KGTF スリーロブノブ(めねじ)
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
スリーロブノブ TK
スリーロブノブ TS
KTLFS スリーロブノブ
KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格451-451 -351 -487 -6,697 -2,670 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目2日目2日目4日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形三角形三角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)-めねじ(段付)おねじ(段付)-めねじ(段付)
本体 材質フェノール樹脂フェノール樹脂黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6-SCS13
付加機能なしなしなしなし-なし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト