17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)

未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ) 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:SUS303・ショットブラスト

規格表

単位:mm
KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ) 規格表

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
おねじ(段付)
M8
16
30.1~40
40
30.5
1個
おねじ(段付)
M8
20
30.1~40
40
30.5
1個
おねじ(段付)
M10
20
40.1~50
50
34
1個
おねじ(段付)
M12
25
50.1~70
60
39
1個
おねじ(段付)
M12
40
50.1~70
60
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,397
( 5,937 )
4日目
5,597
( 6,157 )
4日目
7,570
( 8,327 )
4日目
11,219
( 12,341 )
4日目
11,780
( 12,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
・凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ ローレットタイプ/おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ 小型ローレットタイプ/おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,397-360 -490 ---680 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
本体 材質SUS303ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能なし----脱落防止機能
側面部加工ディンプル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト