17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ 外形図

製品仕様

  • ねじ長さ Lm:10/16/20/25/30mm(おねじタイプ)

材質・仕上げ

型番KDHMS/KDHFSKDHMS-HP/KDHFS-HP
本体SUS304
ショットブラスト
SUS304
研磨

規格表

単位:mm

おねじ(KDHMS/KDHMS-HP)

KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ 規格表01

めねじ(KDHFS/KDHFS-HP)

KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ 規格表02

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

止めねじ加工

本体 表面処理

取付部 表面処理

最小発注数量
めねじ
M5
8
~20
20
13
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
めねじ
M5
8
~20
20
13
-
止まり穴
なし
研磨
バレル研磨
1個
めねじ
M6
9
20.1~30
24
15
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
めねじ
M6
9
20.1~30
24
15
-
止まり穴
なし
研磨
バレル研磨
1個
めねじ
M8
10
20.1~30
28
17
-
止まり穴
なし
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
めねじ
M8
10
20.1~30
28
17
-
止まり穴
なし
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M5
10
~20
20
13
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M5
16
~20
20
13
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M6
16
20.1~30
24
15
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M6
20
20.1~30
24
15
なし
-
-
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
おねじ
M6
20
20.1~30
24
15
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M6
25
20.1~30
24
15
なし
-
-
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
おねじ
M6
25
20.1~30
24
15
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M8
16
20.1~30
28
17
なし
-
-
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
おねじ
M8
16
20.1~30
28
17
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M8
20
20.1~30
28
17
なし
-
-
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
おねじ
M8
20
20.1~30
28
17
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
おねじ
M8
30
20.1~30
28
17
なし
-
-
ショットブラスト
ショットブラスト
1個
おねじ
M8
30
20.1~30
28
17
なし
-
-
研磨
バレル研磨
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
4日目
3,297
( 3,627 )
4日目
1,977
( 2,175 )
4日目
3,499
( 3,849 )
4日目
2,297
( 2,527 )
4日目
4,003
( 4,403 )
4日目
3,597
( 3,957 )
4日目
3,797
( 4,177 )
4日目
4,112
( 4,523 )
4日目
2,867
( 3,154 )
4日目
4,312
( 4,743 )
4日目
3,097
( 3,407 )
4日目
4,561
( 5,017 )
4日目
3,252
( 3,577 )
4日目
4,597
( 5,057 )
4日目
3,197
( 3,517 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
3,797
( 4,177 )
4日目
5,597
( 6,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製のハンドノブです。耐蝕性にすぐれています。
・外周のくぼみが手になじみ、操作性を高めています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KDHMS/KDHFS ステンレスハンドノブ
ステンレスハンドノブ KEHS
KEHMS ステンレスハンドノブ(おねじ)
エルゴ セブン ロブ ノブ (ELK)
KTCM/KTCF トルクコントロールノブ
パッド付つまみノブ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテックミスミ
通常価格1,497-3,345 -5,397 -877 -10,931 -504 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目3日目〜4日目〜在庫品1日目
本体 種類円形円形円形角形円形円形
円形 種類標準標準標準-標準標準
本体 材質SUS304SUS303SUS303ポリアミドアルミニウム合金ABS
付加機能なしなしなしなしクランプ機能パッド付き
側面部加工ディンプルディンプルディンプル-ローレット-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト