17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 磁石:ネオジム、ニッケルメッキ
  • ゴムジャケット:TPE
  • ホルダ:SPCC相当、ニッケルメッキ
  • 操作リング:S65C相当、ニッケルメッキ
  • 耐熱温度:80℃

規格表

JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) 規格表

型番リスト

表示件数

外径D

(mm)

吸着力

(N)

RoHS?最小発注数量
22
35
10
1個
31
75
10
1個
43
85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
4日目
3,031
( 3,334 )
4日目
3,411
( 3,752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
・マグネットを脱着するための操作リングつきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)
JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)
JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
強力マグネットリング RMR
強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
強力マグネットリング ゴム・AKフック付
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックLACTEMLACTEMLACTEM
通常価格2,497-3,033 -769 -1,921 -2,272 -2,771 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト