17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) 外形図

製品仕様

  • 磁石:ネオジム/ニッケルメッキ
  • ゴムジャケット:TPE
  • ホルダ:SPCC相当/ニッケルメッキ
  • 操作ノブ:ナイロン6(つや消し黒)
  • 耐熱温度:80℃

規格表

単位:mm
型番吸着力(N)DHds質量(g)
JRK-ND-2235226162617
JRK-ND-3175316162628
JRK-ND-4385435.5162635

型番リスト

表示件数

外径D

(mm)

吸着力

(N)

RoHS?最小発注数量
22
35
10
1個
31
75
10
1個
43
85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,033
( 3,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,721
( 4,093 )
4日目
3,707
( 4,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
・マグネットを脱着するための操作ノブつきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
掲示物
5
満足度:5.0
磁力も強くゴムなので傷が付かずとても使いやすいです。少し高価にはなりますがお勧めです。
0人が参考にしています。
金型等、組み立て作業用
5
満足度:5.0
金型の組み立て時に、入れ子を保持するのに使っています。 以前は普通のマグネットを使っていましたが、入れ子にキズが付くのを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)
JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)
JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
強力マグネットリング RMR
強力マグネットリング ゴム・カラビナフック付シリーズ
強力マグネットリング ゴム・AKフック付
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックLACTEMLACTEMLACTEM
通常価格3,033-2,497 -769 -1,921 -2,272 -2,771 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜1日目1日目1日目

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト