メカニカル部品技術窓口
【特長】・ねじ部先端にネオジムマグネットを内蔵。・すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
詳細を確認
| - | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| 磁石 | ネオジム | ニッケルメッキ |
| ねじ部 | SUM22L | 三価クロメート処理 |
耐熱温度:80℃
| 型番 | 吸着力(N) | M(並目) | Lm | sw | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| JGS-ND-M6-16 | 2.5 | M6 | 16 | 3 | 2 |
| JGS-ND-M6-25 | 2.5 | M6 | 25 | 3 | 4 |
| JGS-ND-M6-30 | 2.5 | M6 | 30 | 3 | 5 |
| JGS-ND-M8-16 | 7 | M8 | 16 | 4 | 4 |
| JGS-ND-M8-25 | 7 | M8 | 25 | 4 | 7 |
| JGS-ND-M8-30 | 7 | M8 | 30 | 4 | 8 |
| JGS-ND-M8-40 | 7 | M8 | 40 | 4 | 11 |
| JGS-ND-M10-20 | 11 | M10 | 20 | 5 | 8 |
| JGS-ND-M10-30 | 11 | M10 | 30 | 5 | 13 |
| JGS-ND-M10-50 | 11 | M10 | 50 | 5 | 23 |
| JGS-ND-M12-25 | 17 | M12 | 25 | 6 | 14 |
| JGS-ND-M12-30 | 17 | M12 | 30 | 6 | 18 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,414円 ( 1,555円 ) | 4日目 |
1,508円 ( 1,659円 ) | 4日目 |
1,287円 ( 1,416円 ) | 4日目 |
1,504円 ( 1,654円 ) | 4日目 |
1,382円 ( 1,520円 ) | 4日目 |
1,313円 ( 1,444円 ) | 4日目 |
1,652円 ( 1,817円 ) | 4日目 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 16日目 |
1,441円 ( 1,585円 ) | 4日目 |
1,587円 ( 1,746円 ) | 4日目 |
1,587円 ( 1,746円 ) | 4日目 |
1,587円 ( 1,746円 ) | 4日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
JGB マグネットつき六角ボルト
5通常価格(税別):1,569円~

鍋屋バイテック
JGS マグネットつきグラブスクリュー
4.5通常価格(税別):1,287円~

二六製作所
丸型ネオジム磁石
4.6通常価格(税別):213円~

タキゲン製造
超強力ラバーマグネット C-201N
4.8通常価格(税別):1,608円~

ネオマグ
円柱型 ネオジム磁石
5通常価格(税別):2,223円~

カネテック
KM形 永磁ホルダ 丸型
4.1通常価格(税別):1,244円~

ネオマグ
角型 ネオジム磁石
4.7通常価格(税別):2,284円~

ミスミ
電磁ホルダ
3.5通常価格(税別):8,450円~

マグナ
キャップマグネット 丸型(Rタイプ)
4.2通常価格(税別):165円~