メカニカル部品技術窓口
【特長】・六角ボルト頭部にネオジムマグネットを内蔵。・すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。・全...
詳細を確認
| - | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| 磁石 | ネオジム | ニッケルメッキ |
| ねじ部 | SUM22L | 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール | 三価クロメート処理 |
耐熱温度:80℃
| 型番 | 吸着力(N) | M(並目) | Lm | C | sw | H | L1 | T | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGB-ND-M6-12 | 25 | M6 | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 5 |
| JGB-ND-M6-16 | 25 | M6 | 16 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 6 |
| JGB-ND-M6-20 | 25 | M6 | 20 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 7 |
| JGB-ND-M6-25 | 25 | M6 | 25 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 8 |
| JGB-ND-M6-30 | 25 | M6 | 30 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3.2 | 9 |
| JGB-ND-M8-16 | 50 | M8 | 16 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 13 |
| JGB-ND-M8-25 | 50 | M8 | 25 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 16 |
| JGB-ND-M8-30 | 50 | M8 | 30 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 17 |
| JGB-ND-M8-40 | 50 | M8 | 40 | 14.4 | 13 | 5.3 | 3.7 | 4 | 21 |
| JGB-ND-M10-20 | 75 | M10 | 20 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 25 |
| JGB-ND-M10-25 | 75 | M10 | 25 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 28 |
| JGB-ND-M10-30 | 75 | M10 | 30 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 31 |
| JGB-ND-M10-50 | 75 | M10 | 50 | 17.8 | 17 | 6.4 | 4.5 | 5 | 42 |
| JGB-ND-M12-25 | 110 | M12 | 25 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 44 |
| JGB-ND-M12-40 | 110 | M12 | 40 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 55 |
| JGB-ND-M12-50 | 110 | M12 | 50 | 20 | 19 | 7.5 | 5.2 | 6 | 62 |
| JGB-ND-M16-60 | 145 | M16 | 60 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 131 |
| JGB-ND-M16-80 | 145 | M16 | 80 | 26.8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 157 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,653円 ( 1,818円 ) | 4日目 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 4日目 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 4日目 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 4日目 |
1,569円 ( 1,726円 ) | 4日目 |
1,711円 ( 1,882円 ) | 4日目 |
1,711円 ( 1,882円 ) | 4日目 |
1,581円 ( 1,739円 ) | 4日目 |
1,927円 ( 2,120円 ) | 4日目 |
1,927円 ( 2,120円 ) | 4日目 |
1,939円 ( 2,133円 ) | 4日目 |
1,977円 ( 2,175円 ) | 4日目 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 4日目 |
2,242円 ( 2,466円 ) | 4日目 |
2,713円 ( 2,984円 ) | 4日目 |
【特長】
・六角ボルト頭部にネオジムマグネットを内蔵。
・すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
・全商品にロックナットが付属している。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
JGB マグネットつき六角ボルト
5通常価格(税別):1,569円~

鍋屋バイテック
JGS マグネットつきグラブスクリュー
4.5通常価格(税別):1,287円~

二六製作所
丸型ネオジム磁石
4.6通常価格(税別):213円~

タキゲン製造
超強力ラバーマグネット C-201N
4.8通常価格(税別):1,608円~

ネオマグ
円柱型 ネオジム磁石
5通常価格(税別):2,223円~

カネテック
KM形 永磁ホルダ 丸型
4.1通常価格(税別):1,244円~

ネオマグ
角型 ネオジム磁石
4.7通常価格(税別):2,284円~

ミスミ
電磁ホルダ
3.5通常価格(税別):8,450円~

マグナ
キャップマグネット 丸型(Rタイプ)
4.2通常価格(税別):165円~