17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 穴加工

    ~mm
  • グリップ 材質

    • スチール
  • グリップ/取付穴有無

  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • 角穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク

通常単価(税別)
5,5819,464
税込単価
6,13910,410
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全商品に回転グリップが付属しています。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク 外形図

製品仕様

  • HNJU-C-D:丸穴(公差:H7)
  • HNJB-B-D:角穴(公差:H11)

材質・仕上げ

  • ハンドル:FCD400相当、静電塗装(つや消し黒)
  • 回転グリップ:SUM22L、三価クロメート処理

規格表

HNJU-C-D(丸穴)

HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク 規格表1

HNJB-B-D(角穴)

HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク 規格表2
  • *1:本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
  • *2:面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

型番リスト

表示件数

クランクハンドル 回し半径

(mm)

取付部 穴加工

グリップ 材質

グリップ/取付穴有無

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

角穴径

(mm)

最小発注数量
63
角穴
[スチール] SUM22L
グリップあり
20
-
10
1個
80
角穴
[スチール] SUM22L
グリップあり
24
-
12
1個
125
角穴
[スチール] SUM22L
グリップあり
34
-
17
1個
160
角穴
[スチール] SUM22L
グリップあり
38
-
19
1個
80
丸穴(リーマ仕上)
[スチール] SUM22L
グリップあり
24
8
-
1個
100
丸穴(リーマ仕上)
[スチール] SUM22L
グリップあり
28
10
-
1個
160
丸穴(リーマ仕上)
[スチール] SUM22L
グリップあり
38
14
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,581
( 6,139 )
4日目
5,955
( 6,551 )
4日目
8,243
( 9,067 )
4日目
9,271
( 10,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,550
( 7,205 )
4日目
7,156
( 7,872 )
4日目
9,464
( 10,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル本体は静電塗装がされています。
・全商品に回転グリップが付属しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNJU-D/HNJB-D オフセットクランクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNJU-D/HNJB-D オフセットクランク
HNSU-D/HNSB-D ストレートクランク
HNJU-F/HNJB-F オフセットクランク
ステンレス クランク ハンドル(SCH)
クランク ハンドル(ECH-R)
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,581-6,028 -4,816 -8,489 -1,889 -2,521 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
ハンドル 材質FCD400相当FCD400相当FCD400相当ステンレスポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックポリアミド
止めねじ加工なしなしなし-なし-
グリップ 機能回転式回転式回転式回転式回転式回転式
ハンドル 表面処理静電塗装静電塗装静電塗装---
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング