メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 使用荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ

型番:

HNGS-60-60-C-NI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HNGS-60-60-C-NIの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材質
[ステンレス] SCS13
取付穴タイプ
おねじボルト付
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
使用荷重(N)
5000
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
勝手違い
左右兼用
使用環境
耐食性
本体表面処理
ショットブラスト
RoHS?
10

商品情報

外形図

HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ 外形図

製品仕様

強度

HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ 強度図
型番許容最大荷重(N)
LR0LR90LA
HNGS-40-40-C-NI4,0001,6502,100
HNGS-50-50-C-NI6,5002,2502,550
HNGS-60-60-C-NI10,0005,0005,000

材質・仕上げ

 HNGS-C-NI
本体SCS13(SUS304相当)
ブラスト処理
ピンSUS316相当
ねじ部SUS304相当

RoHS2適合

規格表

HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
HNGS-60-60-C-NI

使用荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
5000
50.1~60
60
55.1~65
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,830
( 11,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール金属製のヒンジ。
・重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプの型番HNGS-60-60-C-NIのページです。 型番HNGS-60-60-C-NIに関する仕様情報を記載しております。
HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)-おねじタイプ
HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ
HNG-A メタルヒンジ
HNGA-A メタルヒンジ(アルミニウム製)
ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型
ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックスガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,8302,197 -1,424 -2,597 -278 -1,164 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質SCS13亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストアルミニウムステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプおねじボルト付おねじボルト付皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト