メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじ部の材質

  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)

型番:

FGBA-8-8-M3-SS-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGBA-8-8-M3-SS-55の仕様・寸法情報

ねじ部の材質
スティール
寸法H(mm)
8
寸法D(φ)
8
ねじの呼び
M3
最大荷重(N)
70
-
-

商品情報

外形図

FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ) 外形図01

製品仕様

製品仕様

  • 材質:ねじ部…スティール製
単位:mm
DHM(並目)Lmtばね定数(N/mm)最大荷重(N)最大たわみ量質量(g)
88M361357022

型番リスト

表示件数
型番
FGBA-8-8-M3-SS-55

ねじ部の材質

寸法H

(mm)

寸法D

(φ)

ねじの呼び

最大荷重

(N)

最小発注数量
スティール
8
8
M3
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225
( 248 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。
・装置・機械への取りつけが容易。
・両側おねじタイプ。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適している。
・ねじ部の材質は2種類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)の型番FGBA-8-8-M3-SS-55のページです。 型番FGBA-8-8-M3-SS-55に関する仕様情報を記載しております。
FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)
FGBA-EE/FGBAS-EE ゴムバンパ-ねじつき(両側めねじ)
FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)
FGBA-ES/FGBAS-ES ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)
FGBA-E/FGBAS-E ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ)
FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格225216 -313 -260 -177 -466 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円柱型ストッパ・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト