17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • ねじ部の材質

  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ) 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

-FGBA-SFGBAS-S
本体NR(天然ゴム)、硬度ショアA55±5NR(天然ゴム)、硬度ショアA55±5
ねじ部スティール、三価クロメート処理ステンレス
カバーシートスティール、三価クロメート処理ステンレス

RoHS2適合

規格表

FGBA-S

FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ) FGBA-S規格表

ねじ部:スティール製

FGBAS-S

FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ) FGBAS-S規格表

ねじ部:ステンレス製

型番リスト

表示件数

ねじ部の材質

寸法H

(mm)

寸法D

(φ)

ねじの呼び

最大荷重

(N)

最小発注数量
スティール
8
8
M3
40
1個
スティール
10
10
M4
59
1個
スティール
15
10
M4
78
1個
スティール
10
15
M4
154
1個
スティール
15
15
M4
241
1個
スティール
20
15
M4
287
1個
スティール
30
15
M4
300
1個
スティール
10
20
M6
315
1個
スティール
15
20
M6
289
1個
スティール
20
20
M6
302
1個
スティール
15
25
M6
612
1個
スティール
30
25
M6
509
1個
スティール
15
30
M8
934
1個
スティール
25
30
M8
815
1個
スティール
30
30
M8
876
1個
スティール
30
40
M8
1600
1個
スティール
40
40
M8
1820
1個
スティール
20
50
M10
2587
1個
スティール
30
50
M10
2453
1個
ステンレス
8
8
M3
40
1個
ステンレス
10
10
M4
59
1個
ステンレス
10
15
M4
154
1個
ステンレス
20
15
M4
287
1個
ステンレス
10
20
M6
315
1個
ステンレス
15
20
M6
289
1個
ステンレス
20
20
M6
302
1個
ステンレス
30
20
M6
285
1個
ステンレス
20
25
M6
560
1個
ステンレス
30
25
M6
509
1個
ステンレス
20
30
M8
924
1個
ステンレス
30
30
M8
876
1個
ステンレス
30
40
M8
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
4日目
388
( 427 )
4日目
363
( 399 )
4日目
351
( 386 )
4日目
390
( 429 )
4日目
466
( 513 )
4日目
416
( 458 )
4日目
410
( 451 )
4日目
373
( 410 )
4日目
430
( 473 )
4日目
533
( 586 )
4日目
618
( 680 )
4日目
657
( 723 )
4日目
725
( 798 )
4日目
547
( 602 )
4日目
999
( 1,099 )
4日目
791
( 870 )
4日目
830
( 913 )
4日目
1,077
( 1,185 )
4日目
662
( 728 )
4日目
456
( 502 )
4日目
751
( 826 )
4日目
855
( 941 )
4日目
636
( 700 )
4日目
929
( 1,022 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
735
( 809 )
4日目
831
( 914 )
4日目
1,047
( 1,152 )
4日目
1,218
( 1,340 )
4日目
1,426
( 1,569 )
4日目
1,756
( 1,932 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。
・装置・機械への取りつけが容易。
・片側おねじタイプ。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・衝撃吸収・振動吸収などの用途のほか、装置・機械の足としても使用できる。
・ねじ部の材質は2種類。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
回転軸のストッパー
4
満足度:4.0
サイズ感はちょうどいい感じですが、ゴムの剛性がちょっと弱く感じます。中まで芯が通っている方が良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FGBA-S/FGBAS-S ゴムバンパ-ねじつき(片側おねじ)
FGBB-S/FGBBS-S ゴムバンパ - ねじつき-円錐形状(おねじ)
FGBA-ES/FGBAS-ES ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)
FGBA-E/FGBAS-E ゴムバンパ-ねじつき(片側めねじ)
FGBA-SS/FGBAS-SS ゴムバンパ-ねじつき(両側おねじ)
FGBA-EE/FGBAS-EE ゴムバンパ-ねじつき(両側めねじ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格351-514 -293 -201 -250238 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円柱型ストッパ・パッドカテゴリの売れ筋ランキング