17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ

通常単価(税別)
3,5244,212
税込単価
3,8764,633
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタルポジションインジケータと組み合わせて使用するノブ。・ノブ外周のローレットにより、ノブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ECPI-A
ECPI-B
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 外形図1
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 外形図2

製品仕様

・材質・仕上げ

  • ノブ:アルミニウム合金 アルマイト処理(つや消し黒)
  • ハブカバー:ナイロン6(ライトグレー)
単位:mm
型番DdLMX
min./max.
質量(g)備考
ECPI-27-R8-A27819.5M56/11.322回転軸外径 < インジケータハブ内径
ECPI-27-R14-B271419.5M56/11.315回転軸外径 = インジケータハブ内径

六角穴付き止めねじが付属しています。

 
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ

インジケータハブ端面から回転軸端面までの距離(X)が上表の値の範囲内になるように設計してください。

 

使用例

取りつけ

  • ECPI-Aの場合
(1)ECPI-Aをインジケータに取りつけ、インジケータのハブの六角穴付き止めねじを締めつけて固定します。ノブには工具を通すための切欠きがあります。
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 使用方法1
(2)ECPI-Aの軸穴に回転軸を通すようにしてインジケータを取りつけます。
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 使用方法2
(3)目盛りが0(ゼロ)であることを確認し、 ECPI-A本体の六角穴付き止めねじを締めつけ、回転軸に固定します。
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 使用方法3
 
  • ECPI-Bの場合
(1)回転軸にインジケータを通します。目盛りが0(ゼロ)であることを確認し、インジケータのハブの六角穴付き止めねじを締めつけ、インジケータを回転軸に固定します。
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 使用方法4
(2)ECPI-Bを回転軸に取りつけ、六角穴付き止めねじを締めつけて固定します。
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ 使用方法5

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
27
8
10
1個
27
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,212
( 4,633 )
4日目
3,524
( 3,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルポジションインジケータと組み合わせて使用するノブ。
・ノブ外周のローレットにより、ノブの操作性を高めています。
・ノブ外径はインジケータ本体の幅より小さく、機械・装置の省スペース化に有効です。インジケータを隣接させて使用する用途にも適しています。
・回転軸の端面がノブに隠れ、スタイリッシュな外観になります。
・回転軸を固定するための六角穴付き止めねじが付属しています。
・インジケータハブ端面から回転軸端面までの距離(X)が寸法表の値の範囲内になるように設計してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECPI インジケータ用アルミコントロールノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ
インジケーター用カラー_RDC
RISS/RIPS インジケータベース
REDSS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ フロントタイプ (スリーブ:ステンレス)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格3,524-582 -6,39747,122 -44,896 -3,910
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目13日目〜
種類インジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト