17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

D8 リセプタクル-クリップオン

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D8 リセプタクル-クリップオン 外形図

取りつけ穴寸法

D8 リセプタクル-クリップオン 取りつけ穴寸法図

製品仕様

構造

D8 リセプタクル-クリップオン 構造図

材質・仕上げ

 D8
リセプタクル本体ばね鋼
防錆コーティング

RoHS2適合

規格表

D8 リセプタクル-クリップオン 規格表

※1: カップ・スプリング(デジタルカタログP.1988)を使用する場合はTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。

使用例

使用方法

取りつけ方法

D8 リセプタクル-クリップオン 取りつけ方法図

リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。

選定サポート情報

スタッドの選定

D8 リセプタクル-クリップオン スタッドの選定

ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適用板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
10.7
0.7-3.2
10
1個
11.3
3.2-5.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
4日目
215
( 237 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームに横からはめ込むリセプタクルです。
・丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D8 リセプタクル-クリップオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D8 リセプタクル-クリップオン
D8 リセプタクル-スナップイン
D8 リセプタクル-ミニクリップオン D8-336-330-200
D8 リセプタクル-リベットプレート
スライドラッチ A3-25
バイスアクションラッチ ラージサイズ E3
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格211-507297198501 -951 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜3日目〜
種類特殊型特殊型特殊型特殊型平行型特殊型
材質スチールスチールステンレススチール樹脂・その他樹脂・その他
長さ L(mm)30.8212440--
材料ばね鋼ばね鋼ステンレスばね鋼ABS亜鉛ダイカスト
表面処理防錆コーティング三価クロメート処理ドライフィルム潤滑剤防錆コーティングつや消し黒つや消し黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト