17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ

通常単価(税別)
1,0691,120
税込単価
1,1761,232
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。・アクセスの制限に関する規格UL19...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
6.2
0.7
10
1個
4
7.9
0.7
10
1個
5
6.2
0.8
10
1個
5
7.9
0.8
10
1個
4
5.6
0.7
10
1個
5
5.6
0.8
10
1個
4
7.2
0.7
10
1個
5
7.2
0.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,069
( 1,176 )
4日目
1,069
( 1,176 )
4日目
1,069
( 1,176 )
4日目
1,069
( 1,176 )
4日目
1,069
( 1,176 )
4日目
1,069
( 1,176 )
4日目
1,069
( 1,176 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。
・アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。
・ラチェット機構つきノブを採用。手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。
・ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 外形図1

プレスインスタイル

47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 外形図2

フレアインスタイル

  • ねじの突出
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 外形図3

P1がパネルの厚さAよりも小さい場合は、ねじを締めつけていない状態では、ねじの先端はパネルの平面内にあります(突出しません)。

製品仕様

材質・仕上げ

-プレスインスタイルフレアインスタイル
ノブアルミニウム(6000系)
無処理(白)
アルミニウム(6000系)
無処理(白)
ねじスティール、焼入れ
三価クロメート処理
スティール、焼入れ
三価クロメート処理
口金スティール、焼入れ
三価クロメート処理
アルミニウム(6000系)
無処理(白)
スプリングステンレス(300系)ステンレス(300系)
ラチェット部スティール、焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール、焼入れ
四三酸化鉄皮膜(黒)

取りつけ方法

■プレスインスタイル

(1)パネルの厚さは0.9mm以上としてください。
取りつけ穴は、その中心線がパネルの端面からφD×1.5以上の位置にあることを推奨します。
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 取付方法1
(2)口金が右図のようになるまで圧入してください。
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 取付方法2

■フレアインスタイル

(1)パネルの厚さは規格表のA min.-A max.としてください。
B寸法は規格表をご参照ください。
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 取付方法3
(2)取りつけ穴に口金の先端を手ではめ込んでください。専用取りつけ治具をねじにかぶせ、取りつけ穴の皿形状に合わせて口金を広げてください。
専用取りつけ治具を使用することにより、確実な固定ができます。
口金を広げる力はねじサイズに応じて1600N~2500Nの範囲内としてください。
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ 取付方法4

規格表

■プレスインスタイル

単位:mm
型番MH1H2A min.ねじのあそび*1P1P2
47-90-321-22M418.5140.90.80.75.6
47-91-321-22M418.5140.90.82.37.2
47-90-521-22M518.5140.90.80.75.6
47-90-521-22M518.5140.90.82.37.2
 

■フレアインスタイル

単位:mm
型番MH1H2AB*2ねじのあそび*1LP1P2
min.max.
47-80-322-22M418131.53.20.60.81.81.46.2
47-80-324-22M418133.24.81.60.83.43.17.9
47-80-522-22M518131.53.20.60.81.81.46.2
47-80-524-22M518133.24.81.60.83.43.17.9

*1:ラジアル方向のねじのあそびです。めねじ側とのミスアライメントの許容値を示します。
*2:B寸法はフレアインスタイルの取りつけ方法をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ
ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)
うちわボルト(つまみねじ)
PC(ポリカーボネート)(透明) マイナス溝付樹脂ローレット
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャ組込)/NB-B-N
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー廣杉計器タキゲン製造
通常価格1,069-86 -235 -145 -147 -158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレット丸皿うちわローレットローレットローレット
取付穴形状十字穴なしなしマイナスマイナスなし
基本形状標準(丸)手締めボルト手締めボルト標準(丸)標準(丸)手締めボルト
材質スチールスチールSWCH相当樹脂黄銅快削黄銅棒
よく一緒に購入される商品

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング