17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 最大処理流量(l/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

エギゾーストフィルタ EFシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エギゾーストフィルタ:関連画像

寸法図

エギゾーストフィルタ:関連画像

寸法図

製品仕様

項目形式
EF300EF600
配管接続口径 Rc1/4、3/83/8、1/2
最大処理流量 L/min (ANR)3001000
オイルミスト回収率 %99.9以上
ろ過度 μm0.3
質量 kg0.220.39
付属品ブラケット標準付属

内部構造

エギゾーストフィルタ:関連画像

ドレンコックを取り外して、ドレン排出口に配管することができる。このとき継手はR1/4を使用。

規格表

型番記号
ABCDEFGABADAHAT
EF300-02751171043026Rc1/4M3×0.5
深さ7.5
5530502.5
EF600-031011641514138Rc3/8M4×0.7
深さ10
7040603.2

商品特長詳細

通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えない

製品比較情報

関連商品

マフラ 黄銅製【1~10個入り】

マフラ 黄銅製です。焼結黄銅製で、機械的強度に優れています。

 
 

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

外径 D

(φ)

全長L

(mm)

最大処理流量

(l/min)

最小発注数量
1/4
75
147
300
1個
3/8
75
147
300
1個
3/8
101
194
1000
1個
1/2
101
194
1000
1個
3/4
116
224
3000
1個
1
116
224
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,395
( 11,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,352
( 12,487 )
6日目
13,410
( 14,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,410
( 14,751 )
6日目
16,308
( 17,939 )
6日目
17,448
( 19,193 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気中の油分を除去し、騒音も低減
・クリーンで静かな環境をつくります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エギゾーストフィルタ EFシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備メンテナンス交換パーツ
5
満足度:5.0
日常点検での不具合確認から交換パーツとして購入しました。 選択も容易に行え、短納期で届き助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エギゾーストフィルタ EFシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ SA3シリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ
サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ
メーカーコガネイCKDTAIYO(太陽鉄工)CKDCKDCKD
通常価格10,395-1,288 -1,650 -632 -893 -418 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類エキゾーストフィルタ-----
特性なし-----
使用流体油分含有エア-----
接続種類Rc(R)-----
ろ過度0.3μm-----
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング