メカニカル部品技術窓口
大きなエレメントろ過面積 エアサクションフィルタ ZFAシリーズ。【特長】・固形異物による真空機器のト...
詳細を確認単位:mm

注)上図はZFA200タイプを示す。


ZFA100

ZFA200
| 型番 | 管接続口径 | 推奨流量 L/min(ANR)注) | 質量 kg | 内容積 cm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZFA100 | 1/8 | 50 | 0.14 | 30 |
| ZFA200 | 1/4 | 200 | 0.19 | 49 |
注)初期圧力降下3kPa以下となる流量
| 使用流体注1) | 空気・窒素 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa |
| 真空破壊圧力注2) | MAX.0.5MPa(加圧保持不可) |
| 使用および周囲温度範囲 | 5~60℃ |
| ろ過精度 | 30μm(捕集効率95%) |
| エレメント交換差圧 | 20kPa |
注1)化学薬品の雰囲気または付着する場所ではエレメントが破損する場合がありますので使用しないでください。(アルコール、アセトンなどでも破損の原因になりますので特に注意してください。)
注2)加圧状態を保持するラインで使用しますと本体が破損する場合がありますので使用しないでください。
| 用途 | ZFA100 | ZFA200 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 単体用 | 片側 | BP-1H-1A | BP-1H-2A | ボルト、ナット、ワッシャ付 |
| 両側 | ZZFA1-01 | ZZFA2-01 | ||
| マニホールド(2~10連)用(両側) | ZZFA1-[連数]注1) | ZZFA2-[連数]注1) | ||
注1)連数の部分には例に従って2ケタの数字を入れてください。(例)6連の場合→06


| 部品名 | 部品型番 | |
|---|---|---|
| ZFA100 | ZFA200 | |
| ガスケット | AL-204H | AL-205H |
| エレメント | EJ001H-030N | EJ101H-030N |
| エレメントサイズmm | 43×42×12 | 43×40×22 |
|---|
単位:mm
| 型番 | 記号 | ||
|---|---|---|---|
| 管接続口径 | A | B | |
| ZFA100 | 1/8 | - | 18 |
| ZFA200 | 1/4 | 20 | 28 |
| 型番 | 記号 | ||
|---|---|---|---|
| 管接続口径 | A | B | |
| ZFA100 | 1/8 | 19 | 18 |
| ZFA200 | 1/4 | 24 | 28 |
| 型番 | 記号 | 単体注) | マニホールド連数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| ZFA100 | L1 | 38 | 56 | 74 | 92 | 110 | 128 | 146 | 164 | 182 | 200 |
| L2 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | 140 | 158 | 176 | 194 | 212 | |
| ZFA200 | L1 | 48 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 |
| L2 | 60 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 | 284 | 312 | |
注)エアサクションフィルタ単体に左右ブラケットを付ける場合。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
296円 ( 326円 ) | 6日目 |
658円 ( 724円 ) | 6日目 |
692円 ( 761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,179円 ( 3,497円 ) | 6日目 |
4,209円 ( 4,630円 ) | 6日目 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 19日目 |
3,179円 ( 3,497円 ) | 6日目 |
3,828円 ( 4,211円 ) | 11日目 |
3,455円 ( 3,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,703円 ( 5,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,703円 ( 5,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,021円 ( 4,423円 ) | 6日目 |
4,404円 ( 4,844円 ) | 6日目 |
4,404円 ( 4,844円 ) | 19日目 |
4,021円 ( 4,423円 ) | 6日目 |
4,404円 ( 4,844円 ) | 19日目 |
4,404円 ( 4,844円 ) | 6日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 5日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 11日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 6日目 |
大きなエレメントろ過面積 エアサクションフィルタ ZFAシリーズ。
【特長】
・固形異物による真空機器のトラブルを未然に防止
・エレメント内に固形異物が捕集されるのでケース内に残留しない
・最大10連迄マニホールド化可能
・取付方向はいずれでも可能
・エレメント交換が容易なカートリッジタイプ
【用途】
・エジェクタシステムへの応用/真空ポンプシステムへの応用に使用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
4通常価格(税別):2,974円~

SMC
真空用フィルタ AFJ20~AFJ40
0通常価格(税別):149円~

日本ピスコ
真空発生器 VY専用真空フィルタ
5通常価格(税別):398円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

SMC
エアサクションフィルタ ZFAシリーズ
4通常価格(税別):103円~