17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ) VHS2510・3510・4510・5510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ) VHS2510・3510・4510・5510

販売終了

型番

VHS2510-01A

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

吸気/排気状態が一目で分かるOSHA規格準拠、鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクションタイプ)。
【特長】
・空気圧ラインの残圧による事故を防止する安全対策用手動切換弁
・残圧排気時、鍵を取付けることによりハンドルをロックし誤操作を防ぐ仕様
・ダブルアクションはハンドルを押してから回す構造のため誤操作を防ぐ仕様

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
[その他FRL複合機器] その他FRL複合機器
接続口径
Rc1/8
圧縮空気品質
一般乾燥エア
圧力計
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
流れ方向
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
最高使用圧力(MPa)
1
使用環境
空気動工具
ボディサイズ
2
圧力単位
製品銘板の単位表記はMPa
オーダーメイド仕様
なし
ハンドル/ボンネット材質
難燃PBT
ブラケット
なし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト