メカニカル部品技術窓口

SFB103-02

SFB102-02

SFB101-02

型番表示方法 イメージ
| 使用流体 | 空気、窒素 | |
|---|---|---|
| 使用圧力注1) | MAX.0.99MPa、真空1.3×10-6kPa | |
| 使用温度 | 5~80℃ | |
| エレメント耐差圧 | MAX.0.5MPa | |
| エレメント逆差圧 | MAX.0.07MPa | |
| ろ過度注2) | 0.01μm(捕集効率99.99%) | |
| 主要材質 | ケース・カバー | SUS316(内外面:電解研磨) |
| ろ材 | PTFEメンブラン | |
| シール | ふっ素ゴム(FKM) | |
| 包装 | 帯電防止密閉二重包装 | |
| 型番 | 定格流量 L/min(ANR)注) | 接続 | ろ過面積cm2 | エレメント型番 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| SFB100-02 | 45 | Rc1/4(めねじ) | 10 | ED301S-X10V(Oリング含む) | 0.15 |
| SFB101-02 | NPT1/4(めねじ) | ||||
| SFB102-02 | TSJ1/4 | 0.16 | |||
| SFB103-02 | UOJ1/4 | 0.19 | |||
| SFB104-M5 | M5(めねじ) | 0.16 |
電子工業などで使用する圧縮空気、窒素の精密ろ過。
【特長】
・PTFEメンブランエレメントをカートリッジ化(ろ過度0.01μm(捕集効率99.99%))。
・ふっ素樹脂製ホルダとフッ素ゴム(FKM)ガスケットによりカートリッジ化した。
・エレメント交換が可能。
・ブラケットを標準装備。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
0通常価格(税別):4,103円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~