17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ

通常単価(税別)
2,0502,952
税込単価
2,2553,247
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・固形異物による真空機器のトラブルを未然に防止・ワンタッチ管継手で脱着が容易・樹脂製で軽量・コ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ 寸法図

製品仕様

ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ 商品イメージ
チューブサイズ型番管接続口径(適用チューブ外径)注1)推奨流量
L/min(ANR)
質量
g
内容積
cm3
IN側、OUT側
ミリサイズZFB100-04Φ410227
ZFB100-06Φ620227
ZFB200-06Φ6303012
ZFB200-08Φ8503012
ZFB300-08Φ8753916
ZFB300-10Φ10753916
インチサイズ注2)ZFB101-05Φ3/16"20227
ZFB101-07Φ1/4"20227
ZFB201-07Φ1/4"303012
ZFB301-11Φ3/8"754016
ZFB401-13Φ1/2"1006219

注1)初期圧力降下3kPa以下時における流量
注2)受注生産

仕様

使用流体注1)空気・窒素
使用圧力範囲注2)-100~0kPa
真空破壊圧力MAX. 0.5MPa(加圧保持不可)
使用および周囲温度範囲0~+60℃(但し凍結しないこと)
ろ過精度30μm(捕集効率95%)
エレメント交換差圧20kPa
適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1)化学薬品の雰囲気または付着する場所では本体が破損する場合がありますので使用しないでください。(アルコール、アセトン等でも破損の原因になりますので特に注意してください。)
注2)加圧状態を保持するラインで使用しますと本体が破損する場合がありますので使用しないでください。

型式表示方法

型番例

構造

ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ 構造図

【交換エレメント型番】

部品型番適用フィルタ型番エレメントサイズ
mm
セット内容
エレメントカバー用Oリング
I-34S-AZFB100、ZFB101Φ10×Φ6×L3310ヶ10ヶ
I-35S-AZFB200、ZFB201Φ12×Φ8×L4210ヶ10ヶ
I-36S-AZFB300、ZFB301Φ14×Φ10×L4510ヶ10ヶ
I-39S-AZFB401Φ16×Φ14×L6010ヶ10ヶ

規格表

単位:mm
サイズ型番ABCDEFGHIJKLMN
ミリサイズZFB100-0448265322.512.52417.5155015.514.412.848.5
ZFB100-06546
ZFB200-0652286524.513.52719.5166117.516.615.269.5
ZFB200-088
ZFB300-08573069.52714.529.521176521.51818.5811
ZFB300-107010
インチサイズZFB101-0548265322.512.52417.5155015.514.412.83/16"8.5
ZFB101-075424.217.71/4"
ZFB201-0752286524.513.527.219.7166117.516.615.21/4"9.5
ZFB301-115730702714.530.221.7176521.51818.53/8"11
ZFB401-1364.53487.530.516.5342421.58125.62321.71/2"13.5

型番リスト

表示件数

種類

フィルタ交換

接続種類(IN側)

接続チューブ径(ミリサイズ・IN側)

接続チューブ径(インチサイズ・IN側)

推奨流量

(L/min(ANR))

適用機種

エレメントサイズ

(mm)

最小発注数量
標準
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ4
-
10
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ6
-
20
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(インチサイズ)
-
φ1/4
20
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ6
-
30
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ8
-
50
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(インチサイズ)
-
φ1/4
30
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ8
-
75
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(ミリサイズ)
φ10
-
75
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(インチサイズ)
-
φ3/8
75
-
-
1個
標準
ワンタッチ配管(インチサイズ)
-
φ1/2
100
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,151
( 2,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,151
( 2,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
6日目
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,267
( 2,494 )
6日目
2,542
( 2,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,381
( 2,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,269
( 2,496 )
6日目
2,952
( 3,247 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固形異物による真空機器のトラブルを未然に防止
・ワンタッチ管継手で脱着が容易
・樹脂製で軽量・コンパクト
・エレメント交換が容易なカートリッジタイプ
・IN側配管チューブの取付方向は360°回転設定可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ
樹脂製小型エアサクションフィルタ ZFZシリーズ
真空用フィルタ パッド直付タイプ
真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター
インラインフィルタFSLシリーズ
真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMVシリーズ用交換部品
メーカーSMCSMC日本ピスコミスミCKDSMC
通常価格2,050-408 -1,671 -450 -1,635 -76 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ろ過度30μm-10μm10μm10μm-
用途真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン-
除去対象ダストダストダストダストダスト-
よく一緒に購入される商品

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング