メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


AWM20/AWD20 商品イメージ

AWM40/AWD40 商品イメージ
| 型式 | AWM20 AWD20 | AWM30 AWD30 | AWM40 AWD40 | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | |||
| 圧力計接続口径注1) | 1/8 | 1/4 | ||
| 周囲温度および使用流体温度注2) | -5~60℃(凍結なきこと) | |||
| ろ過度 | AWM20~AWM40 | 0.3μm(捕集効率99.9%) | ||
| AWD20~AWD40 | 0.01μm(捕集効率99.9%) | |||
| 出口側オイルミスト濃度 | AWM20~AWM40 | MAX.1.0mg/m3(ANR)(≒0.8ppm)注3)注4) | ||
| AWD20~AWD40 | MAX.0.1mg/m3(ANR)(油飽和前は、0.01mg/m3(ANR)以下≒0.008ppm)注3)注4) | |||
| 定格流量注5) | AWM20~AWM40 | 150 | 330 | 820 |
| AWD20~AWD40 | 90 | 180 | 450 | |
| ドレン貯留量(cm3) | 8 | 25 | 45 | |
| ケース材質 | ポリカーボネート | |||
| ケースガード | 準標準 | 標準装備 | ||
| 構造 | リリーフタイプ | |||
| 質量(kg) | 0.29 | 0.59 | 1.25 | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.4MPa |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | AWM20~AWM40 AWD20~AWD40 | プラチナシルバ |
| 2 | ボンネット | ポリアセタール | AWM20~AWM40 AWD20~AWD40 | 黒色 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 部品品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM20 AWD20 | AWM30 AWD30 | AWM40 AWD40 | ||||
| 3 | バルブアセンブリ | 黄銅・HNBR | AWM20P-090AS | AWM30P-090AS | AWM40P-090AS | |
| 4 | エレメントアセンブリ | AWM20~AWM40 | - | AFM20P-060AS | AFM30P-060AS | AFM40P-060AS |
| AWD20~AWD40 | - | AFD20P-060AS | AFD30P-060AS | AFD40P-060AS | ||
| 5 | ダイヤフラムアセンブリ | 耐候性NBR | AR20P-150AS | AR30P-150AS | AR40P-150AS | |
| 6 | ケース“O”リング | NBR | C2SFP-260S | C3SFP-260S | C4SFP-260S | |
| 7 | ケースアセンブリ注1) | ポリカーボネート | C2SF | C3SF注2) | C4SF注2) | |
| 型式 | 標準仕様 | オプション仕様 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角形圧力計 | デジタル圧力スイッチ | 丸形圧力計 | 丸形圧力計 (カラーゾーン付) | ||||||||||||||||
| P1 | P2 | A | B注) | C | D | E | F | G | J | K | H | J | H | J | H | J | H | J | |
| AWM20 /AWD20 | 1/8・1/4 | 1/8 | 40 | 173 | 73 | 26 | - | M28×1 | 40 | 26 | 5 | □28 | 27 | □27.8 | 37.5 | φ37.5 (直径37.5mm) | 62.5 | φ37.5 (直径37.5mm) | 63 |
| AWM30 /AWD30 | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 201 | 86 | 29.5 | 30 | M38×1.5 | 55 | 29.5 | 3.5 | □28 | 30.5 | □27.8 | 41 | φ37.5 (直径37.5mm) | 66 | φ37.5 (直径37.5mm) | 66 |
| AWM40 /AWD40 | 1/4・3/8・1/2 | 1/4 | 70 | 239 | 92 | 37.5 | 38 | M42×1.5 | 88 | 37.5 | 1.5 | □28 | 38.5 | □27.8 | 49 | φ42.5 (直径42.5mm) | 76 | φ42.5 (直径42.5mm) | 76 |
| 型式 | オプション仕様 | 準標準仕様 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | パネルマウント | オートドレン付 | バーブ継手付 | ドレンガイド付 | 金属ケース | レベルゲージ付金属ケース | ||||||||||
| M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | B注) | B注) | B注) | B注) | B注) | |
| AWM20/AWD20 | 30 | 34 | 44 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 30 | 28.5 | 14 | 6 | 190 | - | 177 | 173 | - |
| AWM30/AWD30 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31 | 38.5 | 19 | 7 | 242 | 209 | 208 | 214 | 234 |
| AWM40/AWD40 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 | 278 | 247 | 246 | 252 | 272 |
注)全長寸法Bは、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

型番例

型番例
| - | 記号 | 内容 | (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディサイズ | ||||||||
| 20 | 30 | 40 | ||||||
| (2) | ねじ種類 | 無記号 | Rc | ● | ● | ● | ||
| N注1) | NPT | ● | ● | ● | ||||
| F注2) | G | ● | ● | ● | ||||
| (3) | 管接続口径 | 01 | 1/8 | ● | - | - | ||
| 02 | 1/4 | ● | ● | ● | ||||
| 03 | 3/8 | - | ● | ● | ||||
| 04 | 1/2 | - | - | ● | ||||
| (4) | 注3)オプション | a | 取付 | 無記号 | 取付オプションなし | ● | ● | ● |
| B注4) | ブラケット付 | ● | ● | ● | ||||
| H | セットナット付 | ● | ● | ● | ||||
| b | フロート式オートドレン | 無記号 | オートドレンなし | ● | ● | ● | ||
| C | フロート式オートドレン(N.C.) | ● | ● | ● | ||||
| D | フロート式オートドレン(N.O.) | - | ● | ● | ||||
| c | 圧力計 | 無記号 | 圧力計なし | ● | ● | ● | ||
| E | 角形埋込式圧力計 | ● | ● | ● | ||||
| G | 丸形圧力計 | ● | ● | ● | ||||
| M | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | ● | ● | ● | ||||
| デジタル圧力スイッチ | E1注5) | 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | ● | ● | ● | |||
| E2注5) | 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | ● | ● | ● | ||||
| E3注5) | 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | ● | ● | ● | ||||
| E4注5) | 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | ● | ● | ● | ||||
| (5) | 準標準 | d | 設定圧力注6) | 無記号 | 0.05~0.85MPa設定 | ● | ● | ● |
| 1注7) | 0.05~0.2MPa設定 | ● | ● | ● | ||||
| e | ケース | 無記号 | ポリカーボネートケース | ● | ● | ● | ||
| 2 | 金属ケース | ● | ● | ● | ||||
| 6 | ナイロンケース | ● | ● | ● | ||||
| 8 | レベルゲージ付金属ケース | - | ● | ● | ||||
| C | ケースガード付 | ● | - | - | ||||
| 6C | ケースガード付・ナイロンケース | ● | - | - | ||||
| f | ドレン排出口注8) | 無記号 | ドレンコック付 | ● | ● | ● | ||
| J注9) | ドレンガイド1/8 | ● | - | - | ||||
| ドレンガイド1/4 | - | ● | ● | |||||
| W注10) | ドレンコック、バーブ継手付(φ6(直径6mm)×φ4(直径4mm)ナイロンチューブ用)付 | - | ● | ● | ||||
| (5) | 準標準 | g | 排気機構 | 無記号 | リリーフタイプ | ● | ● | ● |
| N | ノンリリーフタイプ | ● | ● | ● | ||||
| h | 流れ方向 | 無記号 | 流れ方向:左→右 | ● | ● | ● | ||
| R | 流れ方向:右→左 | ● | ● | ● | ||||
| i | 圧力単位 | 無記号 | 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa | ● | ● | ● | ||
| Z注11) | 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、°F | ○注13) | ○注13) | ○注13) | ||||
| ZA注12) | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 | △注14) | △注14) | △注14) | ||||
SMC社のミストセパレータレギュレータ AWM マイクロミストセパレータレギュレータ AWD。
【特長】
・AWMシリーズは、レギュレータとミストセパレータを一体化
・AWMシリーズは、クリーンな空気が要求されるエアブロー用に使用(ろ過度:0.3μm)
・AWDシリーズは、レギュレータとマイクロミストセパレータを一体化
・AWDシリーズは、高い清浄度の空気が要求されるエアブロー用に使用(ろ過度:0.01μm)


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

SMC
エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D~AC40C-D
3通常価格(税別):9,835円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D~AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FRZシリーズ
0通常価格(税別):4,224円~