メカニカル部品技術窓口



| 型番 | ZH10-X185 | ZH20-X185 | ZH30-X185 | ZH40-X185 |
|---|---|---|---|---|
| ボディ材質 | アルミ合金 | |||
| シール材 | NBR | |||
| ブラケット材質 | 鋼 | |||
| ホースバンド材質 | ステンレス鋼 | |||
| ダストバッグ材質 | ポリエステル | |||
| ダストバッグろ過度[μm] | 10 | |||
| 通過径[mm] | Φ13 | Φ21.6 | Φ30 | Φ42 |
| C[dm3/(S・bar)](有効断面積[mm2])注1) | 0.49(2.46) | 1.04(5.19) | 1.97(9.86) | 3.69(18.47) |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 供給圧力範囲[MPa] | 0~+0.7 | |||
| 周囲温度および 使用流体温度[℃] | -5~+80(結露、凍結なきこと) | |||
| 質量(g)注2) | 92(101) | 417(436) | 929(990) | 1,847(1,966) |
| ブラケットAss’y | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
| ダストバッグAss’y | ZH-DB1-10-A | ZH-DB1-20-A | ZH-DB1-30-A | ZH-DB1-40-A |

ZH10-X185

ZH20-X185

ZH30-X185

ZH40-X185
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,899円 ( 21,889円 ) | 4日目 |
719円 ( 791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
723円 ( 795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
838円 ( 922円 ) | 9日目 |
2,947円 ( 3,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,863円 ( 4,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社のバキュームフローです。
【特長】
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
・供給空気量の4倍のブロー流量
・供給空気量の3倍のバキューム流量
・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能
・ダストバッグを用意
・取付ブラケットも用意
・メンテナンスフリー
【用途】
・ブロー:水滴の飛散/切粉の吹飛ばしに使用
・バキューム:半田煙の吸煙/ペレット等材料の搬送/樹脂部品刻印装置粉末回収に使用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ノズル用ターミナルクランプタイプ
5通常価格(税別):870円~