17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

フィールドバス機器(出力対応) EX120/121/122 シリーズ

通常単価(税別)
20,28945,720
税込単価
22,31850,292
通常出荷日:6日目~19日目

多種の通信ネットワークに対応、フィールドバス機器(出力対応) EX120/121/122 シリーズ。【...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

EX120

EX120-SDN1(-X26) 寸法図

EX120-SDN1(-X26)

EX120-SMJ1, SCS□, SUH1 寸法図

EX120-SMJ1, SCS□, SUH1

EX120-SCM□ 寸法図

EX120-SCM□

EX121

EX121-SDN1(-X26) 寸法図

EX121-SDN1(-X26)

EX121-SMJ1, SCS□, SUH1 寸法図

EX121-SMJ1, SCS□, SUH1

EX121-SCM□ 寸法図

EX121-SCM□

EX122

EX122-SDN1(-X26) 寸法図

EX122-SDN1(-X26)

EX122-SMJ1, SCS□, SUH1 寸法図

EX122-SMJ1, SCS□, SUH1

EX122-SCM□ 寸法図

EX122-SCM□

製品仕様

製品仕様

通信仕様終端抵抗付属なし
内部消費電流(ユニット)100mA以下
耐環境保護構造IP20
使用温度範囲0~+55℃(バルブ8点ON)
0~+50℃(バルブ16点ON)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧AC1,500V、1分 外部端子一括と筐体間
絶縁抵抗DC500V、2MΩ以上 外部端子一括と筐体間
型番EX12□-SDN1EX12□-SDN1-X26EX12□-SMJ1EX12□-SCS1
EX12□-SCS2
通信仕様プロトコル名DeviceNetTMCC-Linkオムロン(株)製
CompoBus/S
バージョン注1)Release2.0Ver.1.10-
通信速度125k/250k/500kbps156k/625kbps
2.5M/5M/10Mbps
750kbps
設定ファイル注2)EDSファイルCSP+ファイル-
占有エリア(入力点数/出力点数)16/160/1632/32
(1局、リモートI/O局)
SCS1:0/16
SCS2:0/8
電源電圧制御用DC11V~DC25VDC15V~30VDC14V~DC26.4V
バルブ用DC24V+10%/-5%
出力仕様出力形式シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数16点SCS1:16点
SCS2:8点
接続負荷DC24V、2.1W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ、SMC製
通信エラー時の出力クリアホールド/クリア
(スイッチ設定)
クリアホールド/クリア
(スイッチ設定)
質量EX120:110g以下、EX121:140g以下、EX122:130g以下
付属品通信コネクタ 1個、電源コネクタ 1個-

注1)バージョン情報は変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
注2)設定ファイルはメーカーホームページからダウンロードできます。

型番EX12□-SUH1EX12□-SCM1EX12□-SCM3
通信仕様プロトコル名NKE(株)製
省配線Hシステム
CompoNetTM
通信速度29.4kbps93.75kbps/1.5M/3M/4Mbps
設定ファイル-EDSファイル注1)
占有エリア(入力点数/出力点数)0/16
電源電圧制御用DC24V±10%
(電源共通)
DC14V~DC26.4V
バルブ用DC24V+10%/-5%
出力仕様出力形式シンク/NPN(プラスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)ソース/PNP(マイナスコモン)
出力点数16点
接続負荷DC24V、2.1W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ、SMC製
通信エラー時の出力クリアホールド/クリア(ネットワークから設定)
質量EX120:110g以下
EX121:140g以下
EX122:130g以下
EX120:100g以下
EX121:120g以下
EX122:110g以下(付属品を含む)
付属品-電源コネクタ(EX9-CP2)1個注2)

注1)設定ファイルはメーカーホームページからダウンロードできます。
注2)通信コネクタ(相手方)は付属品ではありません。

SIユニット型番表示方法

SIユニット型式表示方法 イメージ

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

バルブインターフェース

通信プロトコル

出力形式

最小発注数量
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグイン
CompoNet™ NPN
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグイン
CompoNet™ PNP
ソース/PNP(マイナスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグイン
DeviceNet™(16点入力/16点出力)
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグイン
CC-Link
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
フラットケーブルDINレール取付
CompoNet™ NPN
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
-
フラットケーブルDINレール取付
CompoNet™ PNP
ソース/PNP(マイナスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
フラットケーブルDINレール取付
DeviceNet™(16点入力/16点出力)
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
フラットケーブルDINレール取付
CC-Link
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグインDINレール取付
CompoNet™ NPN
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
-
プラグインDINレール取付
CompoNet™ PNP
ソース/PNP(マイナスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグインDINレール取付
DeviceNet™(16点入力/16点出力)
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
SMC EX120/121/122シリーズ
プラグインDINレール取付
CC-Link
シンク/NPN(プラスコモン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,990
( 25,289 )
6日目
20,790
( 22,869 )
6日目
43,149
( 47,464 )
6日目
22,990
( 25,289 )
6日目
25,190
( 27,709 )
6日目
22,116
( 24,328 )
19日目
45,720
( 50,292 )
6日目
23,968
( 26,365 )
6日目
20,790
( 22,869 )
6日目
20,790
( 22,869 )
19日目
43,149
( 47,464 )
6日目
20,289
( 22,318 )
6日目

詳細情報

基本情報

多種の通信ネットワークに対応、フィールドバス機器(出力対応) EX120/121/122 シリーズ。
【特長】
・ソレノイドバルブ用出力タイプ。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールドバス機器(出力対応) EX120/121/122 シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィールドバス機器(出力対応) EX120/121/122 シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX180シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX140シリーズ
フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズ
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000 EX121対応 ベース配管形DINレール取付形
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格20,289-24,87036,19720,289 -34,54414,540 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目在庫品1日目〜6日目19日目
種類ソレノイドフィールドバス機器フィールドバス機器--マニホールド用ベース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング