メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
20-AW20-01-A
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
透明ケースガード採用フィルタレギュレータAW10-A~AW40-A。
【特長】
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース/省配管化が可能
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆う仕様
・視認性向上(360°)
・フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能
・樹脂化により錆などの腐食がない製品
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一