17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

販売終了

型番

20-AC20D-02C-C-A

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

省エネレギュレータ エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
接続口径
Rc1/4
圧縮空気品質
一般乾燥エア
フィルタ ろ過度
5μm
圧力計
なし(圧力ポートプラグなし)
排気機構
リリーフタイプ
ドレンコック
[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
最高使用圧力(MPa)
1
ケース材質
[樹脂] ポリカーボネートケース
ケースガード
あり
ミストセパレータ ろ過度
0.3μm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト