メカニカル部品技術窓口
保守管理が容易なヘビーデューティオートドレン ADH4000。【特長】・電源不要で無駄なエアの排出があ...
詳細を確認単位:mm


商品イメージ
| オートドレン方式 | フロート式 |
|---|---|
| オートドレン仕様 | N.O.(ノーマルオープン:無加圧時ドレン排出あり) |
| 保証耐圧力 | 2.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa |
| 作動圧力範囲注) | 0.05~1.6MPa |
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃(凍結がないこと)<腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤を含まないこと> |
| 最大ドレン排出量 | 400cc/min(圧力0.7MPa、水の場合) |
| 質量 | 1.2kg(ブラケット付は1.3kg) |
| 外面塗装色 | アーバンホワイト |
注)吐出空気量50L/min(ANR)以上のエアコンプレッサにご使用ください。

型番例

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 焼付塗装 |
| 2 | ハウジング | アルミニウム合金 | 焼付塗装 |
| 3 | ドレンガード | アルミニウム合金 | 焼付塗装 |
| 4 | フロート | 発泡ゴム | - |
| 5 | パイロットバルブ | ステンレス鋼+NBR | - |
| 6 | テコ | 樹脂 | - |
| 7 | フラッシュボタン | 黄銅 | - |
| 8 | オリフィス | ステンレス鋼 | - |
| 9 | ダイヤフラム | NBR | - |
| 番号 | 部品名 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主弁交換用キット | ADH-D400 | (10-1)~(10-5)までの部品のセット |
| 11 | Oリング | KA00793 | G85 材質:NBR |
注)部品の交換は、取扱説明書に記載の手順で行ってください。
また、他の部分の分解は絶対に行わないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,643円 ( 22,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,804円 ( 23,984円 ) | 6日目 |
21,890円 ( 24,079円 ) | 6日目 |
21,803円 ( 23,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,689円 ( 21,658円 ) | 6日目 |
20,796円 ( 22,876円 ) | 6日目 |
19,689円 ( 21,658円 ) | 6日目 |
20,796円 ( 22,876円 ) | 6日目 |
2,958円 ( 3,254円 ) | 19日目 |
保守管理が容易なヘビーデューティオートドレン ADH4000。
【特長】
・電源不要で無駄なエアの排出がありません
・ポペット弁構造により、異物による不具合を大幅に低減



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
スナップドレンDTシリーズ
4.6通常価格(税別):7,575円~

SMC
オートドレンバルブ AD402・600
4通常価格(税別):1,643円~

オリオン機械
空圧関連機器 ドレントラップ(フロート式)
5通常価格(税別):16,008円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~