メカニカル部品技術窓口


| チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||||
| 最低作動圧力 | 0.18MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | ||||||
| ※使用ピストン速度 | 50~400mm/s | ||||||
| クッション | ラバークッション/ショックアブソーバ | ||||||
| 給油 | 無給油 | ||||||
| ストローク長さ許容差(mm) | 0~250st:0~+1.0、251~1,000st:0~+1.4、1,001st~:0~+1.8 | ||||||
| 磁石保持力(N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 製作可能 最大ストローク(mm) |
|---|---|---|
| 6 | 50、100、150、200 | 300 |
| 10 | 50、100、150、200、250、300 | 500 |
| 15 | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500 | 750 |
| 20 | 100、150、200、250、300、350、400、450、 500、600、700、800 | 1,000 |
| 25 | 1,500 | |
| 32 | ||
| 40 | 100、150、200、250、300、350、400、450、 500、600、700、800、900、1,000 | 1,500 |
(単位:kg)
| チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY1S□ | 基本質量 | 0.231 | 0.428 | 0.743 | 1.317 | 1.641 | 2.870 | 4.508 |
| 50ストローク割増質量 | 0.053 | 0.082 | 0.111 | 0.184 | 0.186 | 0.284 | 0.430 | |
| CY1SG□ | 基本質量 | 0.236 | 0.435 | 0.743 | 1.331 | 1.662 | 2.903 | 4.534 |
| 50ストローク割増質量 | 0.050 | 0.079 | 0.108 | 0.176 | 0.178 | 0.273 | 0.411 | |
計算方法/例:CY1SG25-500
基本質量(0ストローク時):1.662kg/50ストローク割増質量:0.178kg
シリンダストローク:500st
1.662+0.178×500÷50=3.442kg
| 適用シリンダ | CY1S□6 | CY1S□10 | CY1S□15 | CY1S□20 | CY1S□25 | CY1S□32 | CY1S□40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショックアブソーバ型式 | RJ0604 | RJ0806H | RJ0806L | RJ1007L | RJ1412L | RJ2015H | RJ2015L |
| 最大吸収エネルギー(J) | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | ||
| 吸収ストローク(mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | ||
| 衝突速度(m/s) | 0.05~1 | 0.05~2 | 0.05~1 | 0.05~1 | 0.05~1 | 0.05~2 | 0.05~1 |
| 最大使用頻度(cycle/min) | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | ||
| 最大許容推力(N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1961 | ||
| 周囲温度(℃) | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | ||||||
※ 注)最大吸収エネルギー、最高使用頻度は常温(20~25℃程度)時の値となります。

CY1S/両側配管タイプ

CY1SG/集中配管タイプ
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磁石A | - | - |
| 2 | ピストン側ヨーク | 圧延鋼材 | - |
| 3 | ピストン | アルミ合金 | - |
| ※4 | ピストンパッキン | NBR | - |
| ※5 | ウェアリングA | 特殊樹脂 | - |
| ※6 | ルブリテーナA | 特殊樹脂 | φ6(直径6mm)、φ10(直径10mm)は除く |
| 7 | シャフト | ステンレス | - |
| 8 | ピストンナット | 炭素鋼 | φ6(直径6mm)~φ15(直径15mm)は除く |
| 9 | スライドブロック | アルミ合金 | - |
| 10 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 11 | 平行ピン | 炭素鋼 | - |
| 12 | 移動子スペーサ | 圧延鋼材 | - |
| ※13 | 移動子ガスケット | NBR | - |
| 14 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 15 | スイッチ用磁石 | - | - |
| 16 | 外部移動子チューブ | アルミ合金 | - |
| 17 | 磁石B | - | - |
| 18 | 外部移動子側ヨーク | 圧延鋼材 | - |
| ※19 | ウェアリングB | 特殊樹脂 | - |
| ※20 | ルブリテーナB | 特殊樹脂 | φ6(直径6mm)は除く |
| 21 | スペーサ | 圧延鋼材 | φ6(直径6mm)は除く |
| 22 | プレートA | アルミ合金 | - |
| 23a | プレートC | アルミ合金 | 両側配管の場合 |
| 23b | プレートB | アルミ合金 | 集中配管の場合 |
| ※24 | シリンダチューブガスケット | NBR | - |
| 25 | ダンパボルト | クロムモリブデン鋼 | - |
| 26 | ダンパー | ウレタンゴム | - |
| 27 | シリンダチューブ | ステンレス | - |
| 28 | ガイドシャフトB | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 29a | ガイドシャフトC | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 29b | ガイドシャフトA | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 30 | スイッチレール | アルミ合金 | - |
| 31 | 六角穴付止めねじ | クロムモリブデン鋼 | - |
| 32 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | - |
| 33 | 六角ナット | クロムモリブデン鋼 | - |
| 34 | 六角ナット | クロムモリブデン鋼 | - |
| 35 | 四角ナット | クロムモリブデン鋼 | - |
| 36 | SW付十字穴付小ねじ | クロムモリブデン鋼 | - |
| 37 | スイッチスペーサ | 特殊樹脂 | - |
| 38 | ポートプラグ | クロムモリブデン鋼 | φ6(直径6mm)、両側配管のみ |
| ※39 | ガイドシャフトガスケット | NBR | 集中配管の場合 |
| 40 | 鋼球 | 軸受鋼 | 集中配管の場合 |
| 41 | アジャストボルト | クロムモリブデン鋼 | - |
| 42 | オートスイッチ | - | - |
| 43 | ショックアブソーバ | - | - |
| 44 | ライナー | アルミ合金 | - |
| チューブ内径 (mm) | パッキンセット | |
|---|---|---|
| 手配品番 | 内容 | |
| 6 | CY1S6-Z-PS | 上記番号4、5、13、19、24、39 |
| 10 | CY1S10-Z-PS | 上記番号4、13、19、20、24、39 |
| 15 | CY1S15-Z-PS | 上記番号 4、5、6、13、19、 20、24、39 |
| 20 | CY1S20-Z-PS | |
| 25 | CY1S25-Z-PS | |
| 32 | CY1S32-Z-PS | |
| 40 | CY1S40-Z-PS | |







| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,030円 ( 45,133円 ) | 19日目 |
45,530円 ( 50,083円 ) | 19日目 |
47,105円 ( 51,816円 ) | 19日目 |
39,519円 ( 43,471円 ) | 19日目 |
48,354円 ( 53,189円 ) | 19日目 |
54,114円 ( 59,525円 ) | 19日目 |
48,657円 ( 53,523円 ) | 19日目 |
58,205円 ( 64,026円 ) | 19日目 |
41,074円 ( 45,181円 ) | 19日目 |
50,212円 ( 55,233円 ) | 19日目 |
42,627円 ( 46,890円 ) | 19日目 |
62,682円 ( 68,950円 ) | 19日目 |
57,448円 ( 63,193円 ) | 19日目 |
58,526円 ( 64,379円 ) | 19日目 |
45,733円 ( 50,306円 ) | 19日目 |
62,170円 ( 68,387円 ) | 19日目 |
114,521円 ( 125,973円 ) | 19日目 |
114,369円 ( 125,806円 ) | 19日目 |
119,340円 ( 131,274円 ) | 19日目 |
25,494円 ( 28,043円 ) | 19日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 19日目 |
32,717円 ( 35,989円 ) | 19日目 |
40,525円 ( 44,578円 ) | 19日目 |
48,657円 ( 53,523円 ) | 19日目 |
37,600円 ( 41,360円 ) | 19日目 |
38,332円 ( 42,165円 ) | 19日目 |
39,154円 ( 43,069円 ) | 19日目 |
43,654円 ( 48,019円 ) | 19日目 |
49,414円 ( 54,355円 ) | 19日目 |
49,414円 ( 54,355円 ) | 19日目 |
35,469円 ( 39,016円 ) | 19日目 |
40,525円 ( 44,578円 ) | 19日目 |
47,292円 ( 52,021円 ) | 19日目 |
45,185円 ( 49,704円 ) | 19日目 |
45,732円 ( 50,305円 ) | 19日目 |
45,915円 ( 50,507円 ) | 19日目 |
41,169円 ( 45,286円 ) | 19日目 |
41,169円 ( 45,286円 ) | 19日目 |
49,344円 ( 54,278円 ) | 19日目 |
46,561円 ( 51,217円 ) | 19日目 |
33,584円 ( 36,942円 ) | 19日目 |
42,359円 ( 46,595円 ) | 19日目 |
38,975円 ( 42,873円 ) | 19日目 |
39,800円 ( 43,780円 ) | 19日目 |
48,738円 ( 53,612円 ) | 19日目 |
50,780円 ( 55,858円 ) | 19日目 |
55,380円 ( 60,918円 ) | 19日目 |
54,418円 ( 59,860円 ) | 19日目 |
54,449円 ( 59,894円 ) | 19日目 |
57,492円 ( 63,241円 ) | 19日目 |
72,003円 ( 79,203円 ) | 19日目 |
119,340円 ( 131,274円 ) | 19日目 |
125,144円 ( 137,658円 ) | 19日目 |
29,884円 ( 32,872円 ) | 19日目 |
25,699円 ( 28,269円 ) | 19日目 |
25,699円 ( 28,269円 ) | 19日目 |
23,854円 ( 26,239円 ) | 19日目 |
31,155円 ( 34,271円 ) | 19日目 |
28,952円 ( 31,847円 ) | 19日目 |
30,245円 ( 33,270円 ) | 19日目 |
優れた潤滑保持性を実現、マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 CY1Sシリーズ。
【特長】
・シリンダチューブ内/外周面にルブリテーナを装備し耐久性向上
・ショックアブソーバ付きにアジャストボルトを併設し、ストローク位置を確実に保持再現
・スライドブロックデザイン変更、プレートスリム化により質量削減
・取付互換/全長短縮を両立
・両側配管タイプと集中配管タイプの選択が可能
・3通りのアジャスタ形式が選択可能
・オートスイッチ取付性向上
・ショックアブソーバには搬送物のソフト停止を実現したソフトタイプ/RJシリーズを設定
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形です。中空シャフトを採用し配管が片側に集中しているため、配管処理が容易です。ショックアブソーバ、アジャストボルトを標準装備しています。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

コガネイ
高剛性シリンダ ミニガイドスライダ MGAシリーズ
5通常価格(税別):125円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ
0通常価格(税別):1,529円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ
0通常価格(税別):740円~

CKD
スーパーロッドレスシリンダ SRL3シリーズ
5通常価格(税別):22,700円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~