17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ

販売終了

型番

CY3B6-20

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軸受性能向上 マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ。
【特長】
・シリンダチューブ外周面に良好な潤滑膜を形成させ、耐久性が向上
・摺動抵抗低減

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ロッドレスシリンダ
ロッドレスシリンダ ジョイント形式
マグネット式
ガイド方式
[ガイドレス] 基本形
シリンダ内径(φ)
6
ストローク(範囲)(mm)
~30
最大積載質量(範囲)(kg)
~1.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミニウム合金
特性
なし
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
~50.0
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
~25.0
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
~20.0
最大積載質量(kg)
0.2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト